ケータイ電話用オーディオ変換アダプタ

ケータイ電話用オーディオ変換アダプタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • MPA-CA2BK
  • MPA-CA1/00BK
  • MPA-CA2WH
通常単価:
398円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

ポータブルオーディオプレーヤーなどで使用している一般的なΦ3.5mmステレオミニプラグ仕様のヘッドホンが、携帯電話でも使用できるようになる、ケータイ電話用オーディオ変換アダプタです。
【特長】
・充電用端子とイヤホン端子が共通の外部接続端子を備えたNTTドコモ、ソフトバンクの携帯電話に対応しています。
(一部の機種を除く。)

型番

3 の型番候補があります候補を表示

型番
MPA-CA1/00BK
MPA-CA2BK
MPA-CA2WH
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(m)
色詳細 JANコード

678円

1個

4日目

04953103222199

398円

2個

在庫品1日目

当日出荷可能

0.084953103222410

398円

2個

4日目

0.084953103222427

Loading...

  1. 1

基本情報

コネクタタイプCN1 その他 コネクタタイプCN2 その他 タイプ 変換アダプタ
コネクタタイプCN1詳細 IMT-2000 タイプA(オス) コネクタタイプCN2詳細 Φ3.5mm 3極 ステレオミニ(メス)

ケータイ電話用オーディオ変換アダプタのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)