Micro-USBアダプタ(Aメス-MicroA)

Micro-USBアダプタ(Aメス-MicroA)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
1,513
通常出荷日:
4日目

USB Aタイプ・オスをUSB MicroAタイプ・オスに変換するMicro-USBアダプタです。
【特長】
・USB MicroABタイプのインターフェイスを持つスマートフォンなどに、USB Aタイプのインターフェイスを持つキーボード、USBメモリなどを接続するができます。
(USB MicroBタイプのインターフェイスには対応していません。)
・USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
・外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。
・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MPA-EMA015BK

型番
MPA-EMA015BK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,513円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

基本情報

規格 (CN1/CN2) USB2.0 コネクタタイプCN1 Aメス コネクタタイプCN2 MicroAオス
長さ(m) 0.15 タイプ ケーブル 色詳細
JANコード 4953103241466

Micro-USBアダプタ(Aメス-MicroA)の型番MPA-EMA015BKのページです。
型番MPA-EMA015BKに関する仕様情報を記載しております。

MPA-EMA015BKで型番確定

Micro-USBアダプタ(Aメス-MicroA)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)