2A対応MicroUSB(AMicroB)ケーブル

2A対応MicroUSB(AMicroB)ケーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
798円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つACアダプタやモバイルバッテリー、パソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つタブレットPCやスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ通信ができるMicro-USBケーブルです。
【特長】
・1.5A超の出力が可能なACアダプタやモバイルバッテリーとあわせて使用することで、タブレットPCやスマートフォンの超急速充電ができ、短時間で充電可能です。
・パソコンに接続することで、データ通信でき、タブレットPCやスマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
・USB2.0規格に準拠した480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
・外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。
・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
TB-AMB2A08BK
TB-AMB2A12BK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(m)
JANコード

798円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

0.84953103404809

888円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1.24953103404816

Loading...

  1. 1

基本情報

規格 (CN1/CN2) USB2.0 コネクタタイプCN1 Aオス コネクタタイプCN2 MicroBオス
タイプ ケーブル 色詳細

2A対応MicroUSB(AMicroB)ケーブルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)