2A対応microUSBケーブル(巻取りタイプ)

2A対応microUSBケーブル(巻取りタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
1,289
通常出荷日:
4日目

USB(A)のインターフェイスを持つACアダプタやモバイルバッテリー、パソコンに、microUSBのインターフェイスを持つタブレットPCやスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ通信ができるMicro-USBケーブルです。
【特長】
・1.5A以上の出力が可能な高出力タイプのACアダプタやモバイルバッテリーとあわせて使用することで、タブレットPCやスマートフォンの超急速充電ができ、短時間で充電可能です。
・コンパクトに持ち運びできる巻き取りタイプ。
・両側のコネクタを左右に伸ばすことで、7段階に長さの調節が可能なストッパー機構を採用しています。
・取り回しがしやすいフラットケーブルを採用しています。
・パソコンに接続することで、データ通信でき、タブレットPCやスマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
・USB2.0規格に準拠した480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TB-AMBR2A07BK

型番
TB-AMBR2A07BK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,289円

1個

4日目

Loading...

  1. 1

基本情報

規格 (CN1/CN2) USB2.0 コネクタタイプCN1 Aオス コネクタタイプCN2 MicroBオス
長さ(m) 0.7 タイプ 巻取り 色詳細
JANコード 4953103404823

2A対応microUSBケーブル(巻取りタイプ)の型番TB-AMBR2A07BKのページです。
型番TB-AMBR2A07BKに関する仕様情報を記載しております。

TB-AMBR2A07BKで型番確定

2A対応microUSBケーブル(巻取りタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)