タブレットPC用HDMIケーブル(A-C)

タブレットPC用HDMIケーブル(A-C)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
2,989
通常出荷日:
4日目

4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの"イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Miniケーブル(カテゴリー2)"です。
【特長】
・ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(タイプA)付きのAV機器と、HDMI-mini出力端子(タイプC)を持つタブレットPCなどを接続できます。
・1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
・100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。
・デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
・色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30・36・48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。
・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
・外部ノイズの干渉から信号を保護する三重シールドケーブルを採用しています。
・コネクタ部にもノイズを軽減する金属シェルコネクタを採用しています。
・外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TB-HD14EM20BK

型番
TB-HD14EM20BK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,989円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

基本情報

コネクタタイプCN1 その他 コネクタタイプCN2 その他 長さ(m) 2
タイプ ケーブル コネクタタイプCN1詳細 HDMI(タイプA/19ピン) コネクタタイプCN2詳細 HDMIミニ(タイプC/19ピン)
色詳細 JANコード 4953103919877

タブレットPC用HDMIケーブル(A-C)の型番TB-HD14EM20BKのページです。
型番TB-HD14EM20BKに関する仕様情報を記載しております。

TB-HD14EM20BKで型番確定

タブレットPC用HDMIケーブル(A-C)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)