タブレットPC用HDMIケーブル(A-D)

タブレットPC用HDMIケーブル(A-D)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
2,489円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの"イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Microケーブル(カテゴリー2)"です。
【特長】
・ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(タイプA)付きのAV機器と、HDMI-micro出力端子(タイプD)を持つタブレットPCなどを接続できます。
・1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
・100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。
・デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
・3D映像、4K×2K解像度に対応しています。
・色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30・36・48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。
・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
・外部ノイズの干渉から信号を保護する三重シールドケーブルを採用しています。
・コネクタ部にもノイズを軽減する金属シェルコネクタを採用しています。
・外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。

型番

3 の型番候補があります候補を表示

型番
TB-HD14EU10BK
TB-HD14EU15BK
TB-HD14EU20BK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(m)
JANコード

2,489円

1個

4日目

14953103919884

2,789円

1個

4日目

1.54953103919891

2,989円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

24953103919907

Loading...

  1. 1

基本情報

コネクタタイプCN1 その他 コネクタタイプCN2 その他 タイプ ケーブル
コネクタタイプCN1詳細 HDMI(タイプA/19ピン) コネクタタイプCN2詳細 HDMIマイクロ(タイプD/19ピン) 色詳細

タブレットPC用HDMIケーブル(A-D)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)