タブレットPC用HDMI変換アダプタ(A-D)

タブレットPC用HDMI変換アダプタ(A-D)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
2,489
通常出荷日:
4日目

HDMI端子(タイプA)をHDMI-Micro端子(タイプD)に変換するHDMI変換アダプタです。
【特長】
・HDMI-micro端子(タイプD)を持つタブレットPCなどをテレビに接続することができます。
・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TB-HDADBK

型番
TB-HDADBK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,489円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

基本情報

コネクタタイプCN1 その他 コネクタタイプCN2 その他 長さ(m) 0.1
タイプ 変換アダプタ コネクタタイプCN1詳細 HDMI(タイプA)メス コネクタタイプCN2詳細 HDMI Micro(タイプD)オス
色詳細 JANコード 4953103919839

タブレットPC用HDMI変換アダプタ(A-D)の型番TB-HDADBKのページです。
型番TB-HDADBKに関する仕様情報を記載しております。

TB-HDADBKで型番確定

タブレットPC用HDMI変換アダプタ(A-D)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)