充電専用Micro-USB(A-MicroB)ケーブル

充電専用Micro-USB(A-MicroB)ケーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • MPA-AMBC01BK
  • MPA-AMBC20BK
  • MPA-AMBC01WH
  • MPA-AMBC05WH、MPA-AMBC15WH
  • 数量スライド割引
通常単価:
458円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

スマートフォンの充電に最適な充電専用Micro-USBケーブルです。
【特長】
・充電専用モデルなので、パソコンに接続した際にポップアップが出現せずに充電可能です。
・ACアダプタやモバイルバッテリーなどのUSB(Aタイプ)端子搭載の充電機器に接続して充電が可能です。
・USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォンなどの機器を接続し充電が可能です。
(本ケーブルではスマートフォンの画像ファイル・データファイルのパソコンへの転送はできません。)
・外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。
・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。

型番

7 の型番候補があります候補を表示

型番
MPA-AMBC01BK
MPA-AMBC01WH
MPA-AMBC05BK
MPA-AMBC10BK
MPA-AMBC15BK
MPA-AMBC15WH
MPA-AMBC20BK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(m)
色詳細 JANコード

458円

2個

4日目

0.14953103693524

458円

2個

4日目

0.14953103693579

1,268円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.54953103693531

648円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

14953103693548

748円

1個

4日目

1.54953103693555

748円

1個

4日目

1.54953103693609

838円

1個

4日目

24953103693562

Loading...

  1. 1

基本情報

規格 (CN1/CN2) USB2.0 コネクタタイプCN1 Aオス コネクタタイプCN2 MicroBオス
タイプ 充電端子付

充電専用Micro-USB(A-MicroB)ケーブルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)