2A対応充電専用microUSBケーブル

2A対応充電専用microUSBケーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • MPA-AMBC2U12WH
  • MPA-AMBC2U12BK
通常単価:
578円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つAC充電器やモバイルバッテリーに、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電ができる充電専用microUSBケーブルです。
【特長】
・電圧降下を最小限に抑える設計で、スマートフォンの充電性能を十分に発揮することができます。
・高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて利用することで、充電時間を大幅に短縮可能です。
(スマートフォンが1A以上の電流での充電に対応している必要があります。)
(安全のため、定格出力1.5A以上のAC充電器やモバイルバッテリーをご利用ください。)
(本ケーブルではスマートフォンの画像ファイル・データファイルのパソコンへの転送はできません。)
・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用し、耐久性と安全性を高めています。
・表裏がわかりやすく、抜き挿ししやすい台形microBコネクタを採用しています。
・難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。

型番

6 の型番候補があります候補を表示

型番
MPA-AMBC2U02BK
MPA-AMBC2U02WH
MPA-AMBC2U08BK
MPA-AMBC2U08WH
MPA-AMBC2U12BK
MPA-AMBC2U12WH
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(m)
色詳細 JANコード

578円

1個

4日目

0.24953103433861

578円

1個

4日目

0.24953103433878

688円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

0.84953103433885

688円

1個

10日目

0.84953103433892

758円

1個

4日目

1.24953103433908

758円

1個

4日目

1.24953103433915

Loading...

  1. 1

基本情報

規格 (CN1/CN2) USB2.0 コネクタタイプCN1 Aオス コネクタタイプCN2 MicroBオス
タイプ ケーブル

2A対応充電専用microUSBケーブルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)