2A対応microUSBケーブル(スリムタイプ) MPA-AMBCL2U□シリーズ

2A対応microUSBケーブル(スリムタイプ) MPA-AMBCL2U□シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • MPA-AMBCL2U12WH
  • MPA-AMBCL2U12BU
  • MPA-AMBCL2U12PN
  • MPA-AMBCL2U12BK
  • MPA-AMBCL2U12GN
  • MPA-AMBCL2U12PU
  • 数量スライド割引
通常単価:
2,223
通常出荷日:
4日目

USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つAC充電器やモバイルバッテリー、パソコンに、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ通信ができるmicroUSBケーブルです。
【特長】
・電圧降下を最小限に抑える設計で、スマートフォンの充電性能を十分に発揮することができます。
・高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて利用することで、充電時間を大幅に短縮可能です。
(スマートフォンが1A以上の電流での充電に対応している必要があります。)
(安全のため、定格出力1.5A以上のAC充電器やモバイルバッテリーをご利用ください。)
・扱いやすい直径3.5mmのスリムケーブルを採用しています。
・直径3.5mmと、細くてとりまわしの良いスリムタイプです。
・パソコンに接続することで、データ通信でき、スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
(パソコンとの接続時は超急速充電できません。)
・USB2.0規格に準拠した480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用し、耐久性と安全性を高めています。
・表裏がわかりやすく、抜き挿ししやすい台形microBコネクタを採用しています。
・難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

6 の型番候補があります候補を表示

型番
MPA-AMBCL2U12BK
MPA-AMBCL2U12BU
MPA-AMBCL2U12GN
MPA-AMBCL2U12PN
MPA-AMBCL2U12PU
MPA-AMBCL2U12WH
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色詳細 JANコード

2,223円

1個あり

4日目

4953103434141

2,223円

1個あり

4日目

4953103434172

2,223円

1個あり

4日目

グレー4953103434196

2,223円

1個あり

4日目

ピンク4953103434189

2,223円

1個あり

4日目

パープル4953103434165

2,223円

1個あり

4日目

4953103434158

Loading...

  1. 1

基本情報

規格 (CN1/CN2) USB2.0 コネクタタイプCN1 Aオス コネクタタイプCN2 MicroBオス
長さ(m) 1.2 タイプ ケーブル

2A対応microUSBケーブル(スリムタイプ) MPA-AMBCL2U□シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)