2A対応microUSBケーブル(巻き取りタイプ)

2A対応microUSBケーブル(巻き取りタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • MPA-AMBR2U07WH
  • MPA-AMBR2U07BK
  • 数量スライド割引
通常単価:
2,538
通常出荷日:
4日目

USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つAC充電器やモバイルバッテリー、パソコンに、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ通信ができるmicroUSBケーブルです。
【特長】
・電圧降下を最小限に抑える設計で、スマートフォンの充電性能を十分に発揮することができます。
・高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて利用することで、充電時間を大幅に短縮可能です。
・スマートフォンが1A以上の電流での充電に対応している必要があります。
・安全のため、定格出力1.5A以上のAC充電器やモバイルバッテリーをご利用ください。
・パソコンに接続することで、データ通信でき、スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
・パソコンとの接続時は超急速充電できません。
・コンパクトに持ち運びできる巻き取りタイプです。
・両側のコネクタを左右に伸ばすことで、7段階に長さの調節が可能なストッパー機構を採用しています。
・取り回しがしやすいフラットケーブルを採用しています。
・USB2.0規格に準拠した480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用し、耐久性と安全性を高めています。
・表裏がわかりやすく、抜き挿ししやすい台形microBコネクタを採用しています。
・難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
MPA-AMBR2U07BK
MPA-AMBR2U07WH
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色詳細 JANコード

2,538円

1個あり

4日目

4953103434042

2,538円

1個あり

4日目

4953103434059

Loading...

  1. 1

基本情報

規格 (CN1/CN2) USB2.0 コネクタタイプCN1 Aオス コネクタタイプCN2 MicroBオス
長さ(m) 0.7 タイプ 巻取り

2A対応microUSBケーブル(巻き取りタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)