MHL3.0対応MHL変換アダプタ MPA-MHL3ADBKシリーズ

MHL3.0対応MHL変換アダプタ MPA-MHL3ADBKシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
2,989
通常出荷日:
4日目

MHLに対応しUSB(microBタイプ)のインターフェースを持つスマートフォンと、HDMI(TypeA)のインターフェースを持つテレビやモニタなどを接続し、スマートフォンの映像と音声を大画面で楽しめるMHL変換アダプタです。
【特長】
・MHL3.0/2.0/1.0に対応したMHL正規認証品です。
・スマートフォンから最大4K(3840×2160)、30fpsの高解像度映像の伝送が可能です。
(出力される映像の解像度は接続されるテレビ・モニタなどの本体性能、MHLバージョンなどによって異なります。)
・3D映像に対応しています。
(3D映像はMHL3.0/2.0対応端末のみの機能となります。また、スマートフォン/テレビ・モニタなどが共に3Dに対応している必要があります。)
・充電しながらスマートフォンの映像をテレビ・モニタなどに映すことが可能です。
・MHL3.0対応端末であれば最大2Aの超急速充電が可能です。
(MHL2.0では最大0.9A、MHL1.0では最大0.5Aでの充電が可能。充電電流量はお手持ちのスマートフォンの本体性能によって異なります。)
・リンク機能(HDMI-CEC機能)を搭載しているテレビとの接続時は、テレビのリモコンで操作が可能です。
(文字入力など全てのキー操作には対応していません。テレビによっては、本製品の操作機能が使用できない場合があります。)
・著作権保護技術HDCP2.2/1.xに対応しています。
・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
・外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
(別途HDMIケーブルが必要です。)
(ご使用の際には、ACアダプタ/モバイルバッテリーから本製品への給電が必要です。)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MPA-MHL3AD01BK

型番
MPA-MHL3AD01BK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,989円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

基本情報

コネクタタイプCN1 MicroBオス コネクタタイプCN2 その他 長さ(m) 0.025
タイプ 変換アダプタ コネクタタイプCN2詳細 HDMI TypeA メス 色詳細
JANコード 4953103443044

MHL3.0対応MHL変換アダプタ MPA-MHL3ADBKシリーズの型番MPA-MHL3AD01BKのページです。
型番MPA-MHL3AD01BKに関する仕様情報を記載しております。

MPA-MHL3AD01BKで型番確定

MHL3.0対応MHL変換アダプタ MPA-MHL3ADBKシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)