携帯電話用充電USBケーブル(自動巻き取り式)

携帯電話用充電USBケーブル(自動巻き取り式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
898
通常出荷日:
4日目

携帯電話とパソコンのUSBポートを接続し、携帯電話の充電ができるケーブルです。
【特長】
・ケーブルをコンパクトに収納できる巻取り式ですので、持ち運びに便利です。
・収納はワンタッチの自動巻取り式です。
・ケーブルはストッパー機構でお好みの長さに調節できます。
・取り回しが簡単なスリムケーブルを採用しています。
・FOMA、SoftBankに対応しています。
(最新の対応機種情報は当社ホームページでご確認ください。)
(本製品は、携帯電話のデータ転送には対応しておりません。)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MPA-RCFUSB/BK

型番
MPA-RCFUSB/BK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

898円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

基本情報

コネクタタイプCN1 Aオス コネクタタイプCN2 その他 長さ(m) 0.7
タイプ 巻取り コネクタタイプCN2詳細 IMT-2000 タイプA(オス) 色詳細
JANコード 4953103199248

携帯電話用充電USBケーブル(自動巻き取り式)の型番MPA-RCFUSB/BKのページです。
型番MPA-RCFUSB/BKに関する仕様情報を記載しております。

MPA-RCFUSB/BKで型番確定

携帯電話用充電USBケーブル(自動巻き取り式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)