イヤホン・ヘッドホン用 USB Type-C変換ケーブル AD-C35DSシリーズ

イヤホン・ヘッドホン用 USB Type-C変換ケーブル AD-C35DSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • AD-C35DSPN
  • AD-C35DSSV
  • AD-C35DSBK
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,389
通常出荷日:
4日目

USB Type-C端子をΦ3.5mmステレオミニ端子に変換するUSB Type-C対応イヤホン端子変換ケーブルです。
【特長】
・USB Type-C端子搭載スマートフォン/タブレットに接続することで、Φ3.5mmステレオミニ端子のイヤホン・ヘッドホンが使用できるようになります。
・マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。
・フィラーによる摩擦軽減と線材内の密度を高め強靱で効率的な導体構造にすることで、スリムな外観を維持したまま屈曲への耐久性を高めています。
・ブッシュ部には屈曲による衝撃を和らげるエンボスを付け、最も断線が起こりやすいコネクタ根本を強化しています。
・パウダーを混ぜた特殊光沢塗装で、高級感のある外観に仕上げています。
(USB Type-C端子からの音声出力に対応していない機種では、本製品をご利用いただけません。)
(最新の対応機種はエレコムホームページにてご確認ください。)

型番

3 の型番候補があります候補を表示

型番
AD-C35DSBK
AD-C35DSPN
AD-C35DSSV
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色詳細 JANコード

1,389円

1個あり

4日目

4953103367647

1,389円

1個あり

4日目

ピンク4953103367654

1,389円

1個あり

4日目

シルバー4953103367661

Loading...

  1. 1

基本情報

コネクタタイプCN1 その他 コネクタタイプCN2 その他 長さ(m) 0.1
タイプ ケーブル コネクタタイプCN1詳細 Cオス コネクタタイプCN2詳細 3.5mm4極ステレオミニジャック

イヤホン・ヘッドホン用 USB Type-C変換ケーブル AD-C35DSシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)