MicroUSB(AMicroB)ケーブル

MicroUSB(AMicroB)ケーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
598円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

PlayStation(R)4とコントローラー(DUALSHOCKR4)を接続することで、充電しながらゲームができるA-micro-BタイプのUSB2.0ケーブルです。
【特長】
・コントローラー(DUALSHOCKR4)をPlayStationR4に接続したままでプレイできるので、バッテリー切れの心配なくゲームを楽しめます。
・PS Vita(PCH-2000モデル)とPlayStationR4を接続し、PS Vita(PCH-2000)を充電するのにも最適です。
・PS Vita(PCH-1000モデル)はゲーム機本体の仕様により対応しません。
・USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンなどと、USB(micro-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォンなどの充電やデータ転送にもご使用いただけます。
・USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
・外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。
・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、SDHC4・SDHC10カードはこちら
    2、パネルマウント シールド付JJアダプタ(中継用ジャック) STP・CAT5eはこちら
    3、高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】はこちら

型番

3 の型番候補があります候補を表示

型番
GM-U2CAMB10BK
GM-U2CAMB15BK
GM-U2CAMB20BK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(m)
JANコード

598円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

14953103408319

698円

1個

4日目

1.54953103408326

798円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

24953103408333

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

規格 (CN1/CN2) USB2.0 コネクタタイプCN1 Aオス コネクタタイプCN2 MicroBオス
タイプ ケーブル ブラック

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)