Micro-USB(A-MicroB)ケーブル

Micro-USB(A-MicroB)ケーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
1,375
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。
【特長】
・スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
・USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
・外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。
・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、SDHC4・SDHC10カードはこちら
    2、パネルマウント シールド付JJアダプタ(中継用ジャック) STP・CAT5eはこちら
    3、高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

U2C-AMB015BK

型番
U2C-AMB015BK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,375円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

規格 (CN1/CN2) USB2.0 コネクタタイプCN1 Aオス コネクタタイプCN2 MicroBオス
長さ(m) 0.15 タイプ ケーブル ブラック
JANコード 4953103264656

Micro-USB(A-MicroB)ケーブルの型番U2C-AMB015BKのページです。
型番U2C-AMB015BKに関する仕様情報を記載しております。

U2C-AMB015BKで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)