USB3.0延長ケーブル(A-A)

USB3.0延長ケーブル(A-A)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • USB3-E15WH
  • USB3-E15BK
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,470円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB3.0ケーブルです。
(最大転送速度5Gbpsに対応しますが、USB3.0は規格上、延長が認められていません。)
【特長】
・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
・外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。

(i)ご注意

  • 【LANケーブル商品のプロモーション】
    1、CAT5e(シールド付き)、"ロープライス品"はこちら
    2、CAT5e(シールド付き)、"長さ指定をご希望の方"はこちら
    3、LANケーブルのご選定にお困りの方はこちら

型番

5 の型番候補があります候補を表示

型番
USB3-E10BK
USB3-E10WH
USB3-E15BK
USB3-E15WH
USB3-E20WH
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(m)
JANコード

2,814円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1[黒] ブラック4953103632301

1,543円

1個

4日目

14953103632332

1,470円

1個

4日目

1.5[黒] ブラック4953103632318

1,470円

1個

4日目

1.54953103632349

1,804円

1個

4日目

24953103632356

Loading...

  1. 1

基本情報

規格 (CN1/CN2) USB3.0 コネクタタイプCN1 Aオス コネクタタイプCN2 Aメス
タイプ ケーブル

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)