極細USB3.0延長ケーブル(A-A)

極細USB3.0延長ケーブル(A-A)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • USB3-EX20WH
  • USB3-EX10BK
  • 数量スライド割引
通常単価:
2,737円~
通常出荷日:
4日目

USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つ周辺機器のUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB3.0延長ケーブルです。
【特長】
・直径4.0mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブルを使用しています。
・USB3.0規格に準拠した5Gbpsの高速データ転送に対応しています。
・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
・外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、SDHC4・SDHC10カードはこちら
    2、パネルマウント シールド付JJアダプタ(中継用ジャック) STP・CAT5eはこちら
    3、高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】はこちら

型番

4 の型番候補があります候補を表示

型番
USB3-EX10BK
USB3-EX10WH
USB3-EX20BK
USB3-EX20WH
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(m)
JANコード

2,737円

1個あり

4日目

---

2,737円

1個あり

4日目

14953103632509

3,136円

1個あり

4日目

2[黒] ブラック4953103632493

3,136円

1個あり

4日目

24953103632516

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

規格 (CN1/CN2) USB3.0 コネクタタイプCN1 Aオス コネクタタイプCN2 Aメス
タイプ ケーブル ケーブル種類 極細タイプ

極細USB3.0延長ケーブル(A-A)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)