巻き取りUSB3.0ケーブル(A-B)

巻き取りUSB3.0ケーブル(A-B)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
1,689
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。
・USB3.0規格に準拠した5Gbpsの高速データ転送に対応しています。
・コンパクトに持ち運びできる巻き取り式です。
・両側のコネクタを左右に伸ばすことで、8段階に長さの調節が可能なストッパー機構を採用しています。
・ケーブルはワンタッチで収納可能です。
・スリムに巻き取れるフラットなケーブルを使用しています。
・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、SDHC4・SDHC10カードはこちら
    2、パネルマウント シールド付JJアダプタ(中継用ジャック) STP・CAT5eはこちら
    3、高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

USB3-RL07BK

型番
USB3-RL07BK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS

1,689円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

規格 (CN1/CN2) USB3.0 コネクタタイプCN1 Aオス コネクタタイプCN2 Bオス
長さ(m) 0.7 タイプ 巻取り ブラック
JANコード 4953103632561

巻き取りUSB3.0ケーブル(A-B)の型番USB3-RL07BKのページです。
型番USB3-RL07BKに関する仕様情報を記載しております。

USB3-RL07BKで型番確定

巻き取りUSB3.0ケーブル(A-B)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)