マグネット内蔵USB延長ケーブル

マグネット内蔵USB延長ケーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
948
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・USB(Aタイプ)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機器と、USB仕様のマウスやキーボードなどの周辺機器を延長して接続できます。
(USBの規格上、長さ5m以内が動作範囲内になりますので、ご注意ください。)
・パソコンの側面など、使いやすい場所にコネクタ(メス)をマグネットで固定できるUSB延長ケーブルです。
(背面にあるUSBポートを手探りで接続する必要はありません。)
・USB2.0相応の高品質ケーブルを採用しています。
(USB2.0相応のケーブルを採用しておりますが、USB2.0は規格上延長できません。)
・サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。
・外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドをケーブル部に使用しています。
・外部ノイズの干渉を受けにくいツイストペアケーブルです。(通信線)
・従来品より大幅に鉛を削減したはんだを使用しています。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、SDHC4・SDHC10カードはこちら
    2、パネルマウント シールド付JJアダプタ(中継用ジャック) STP・CAT5eはこちら
    3、高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

USB-EAM2GT

型番
USB-EAM2GT
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

948円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

規格 (CN1/CN2) USB2.0 コネクタタイプCN1 Aオス コネクタタイプCN2 Aメス
長さ(m) 2 タイプ ケーブル その他
ケーブル種類 フェライトコア内臓 JANコード 4953103021242 色詳細 グラファイト

マグネット内蔵USB延長ケーブルの型番USB-EAM2GTのページです。
型番USB-EAM2GTに関する仕様情報を記載しております。

USB-EAM2GTで型番確定

マグネット内蔵USB延長ケーブルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)