テレビ用インナーイヤータイプヘッドホン(両耳)

テレビ用インナーイヤータイプヘッドホン(両耳)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
2,668円~
通常出荷日:
4日目

リビングなどの広い部屋で、お気に入りの場所でゆったりテレビを楽しめる、3m・5mロングケーブルを採用した両耳タイプのインナーイヤータイプヘッドホンです。
【特長】
・変換プラグ不要で、モノラル機器の音声を両耳で聞くことができる両耳再生機能を搭載しています。ステレオ・モノラルの切替が容易にできる手元スイッチが付いています。
・テレビリモコンを使用することなく音量調節ができる、手元ボリュームコントローラが付いています。
・ヘアスタイルが乱れる心配のないインナーイヤータイプです。
・高域から低域までバランスの良い聴きやすいサウンドを再現します。
・取りまわしやすく、からまりを防ぐフラットケーブルを採用しています。
・使用時のケーブルのぶらつきやからまりを防ぐクリップが付いています。
・不使用時などのケーブルの整理に便利な結束バンドが付いています。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
EHP-TVIE0230BK
EHP-TVIE0250BK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コード長
(m)
JANコード 装着方式 サウンドシステム プラグ ドライバーユニット/口径
(mm)
スピーカ入力インピーダンス
(Ω)
音圧感度
(dB/1mW)
最大許容入力
(mW)
再生周波数帯域
(Hz)
本体寸法(WxDxH)
(mm)
付属品

2,668円

1個あり

4日目

34953103454545インナーイヤータイプオープンエアー型Φ3.5mm金メッキステレオミニ(ストレート型)ダイナミック型/Φ14.832981020~20k幅16×奥行13×高さ16コードクリップ×1、面ファスナー式結束バンド×1

2,959円

1個あり

4日目

54953103454552インナーイヤータイプオープンエアー型Φ3.5mm金メッキステレオミニ(ストレート型)ダイナミック型/Φ14.832981020~20k幅16×奥行13×高さ16コードクリップ×1、面ファスナー式結束バンド×1

Loading...

  1. 1

基本情報

ブラック

テレビ用インナーイヤータイプヘッドホン(両耳)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)