(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤレスTV用スピーカー

ワイヤレスTV用スピーカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
6,989
通常出荷日:
4日目

Bluetooth送信機とセットになったTV用スピーカーです。
【特長】
・ワイヤレスですので、スピーカーの設置場所を選びません。通信距離10m(理論値)ですので、お好きな場所の手元において、TVの音声を聞くことが可能です。
・Bluetooth送信機は、TVのヘッドフォン出力に接続するだけなので、どなたでも簡単にセットできます。
・送信機とスピーカーを一度ペアリングすれば、その後は自動的にお互いが接続します。使うときに電源を入れるだけで直ぐにスピーカーからTVの音声が流れます。
・TV画面に対し音声のズレが少ない方式を採用。違和感無くTVを視聴していただけます。
・スピーカーの音声にもこだわりました。高出力高音質を実現。台所のノイズに負けない、くっきりしたTV番組の音声で視聴できます。
・スピーカー単体でも使用可能です。お好みのBT端末(スマートフォンやiPhone)とBluetoothで接続すれば、音楽専用としても使用可能です。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

LBT-SPP20TVWH

型番

LBT-SPP20TVWH

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
定格出力 インタフェース 再生周波数帯域
(Hz)
電源 外形寸法(WxDxH)
(mm)
付属品 連続再生時間(再生音量に依存)
(h)
動作時温度 / 湿度 保存時温度 / 湿度

6,989円

1個

4日目

Bluetoothパワークラス2 USB Micro-B×1(充電用)、Φ3.5mmステレオミニジャック×1(音声用) 2.4 microUSB充電、内部充電池より給電 88×70×49 USB充電ケーブル(60cm×1本、100cm×1本)、取扱説明書(保証書付き)、簡単接続ガイド 8 5℃~35℃/20%~80% -10℃~50℃/20%~80%

Loading...

  1. 1

基本情報

ホワイト JANコード 4953103431249

ワイヤレスTV用スピーカーの型番LBT-SPP20TVWHのページです。
型番LBT-SPP20TVWHに関する仕様情報を記載しております。

LBT-SPP20TVWHで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)