(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

アンテナケーブル(L型-ストレート)

アンテナケーブル(L型-ストレート)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別):
748円~
通常出荷日:
4日目

アンテナコンセントの出力端子と、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、ビデオ、BS/CSチューナーなどの入力端子を接続するアンテナケーブルです。
【特長】
・壁面のアンテナコンセントなど狭い場所での接続にも使いやすいL型プラグを片側のコネクタに採用しています。
・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
・外部ノイズを低減する3重シールドケーブルを使用しています。
・取り回しのよい2.5Cスリムケーブルを使用しています。

型番

6 の型番候補があります候補を表示

型番

AV-ATLS10BK

AV-ATLS20BK

AV-ATLS30BK

AV-ATLS50BK

AV-ATLS70BK

AV-ATLS100BK

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?長さ JANコード

1,650円

1個あり

4日目

101 4953103224551

748円

1個

4日目

102 4953103224568

818円

1個

4日目

103 4953103224575

2,338円

1個あり

4日目

105 4953103224582

1,289円

1個

4日目

107 4953103224599

1,489円

1個

4日目

1010 4953103224605

Loading...

  1. 1

基本情報

ケーブル種類 スリムタイプ コネクタタイプ L型プラグ-ストレート型プラグ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

アンテナケーブル(L型-ストレート)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)