(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

MHL変換アダプタ

MHL変換アダプタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
3,179
通常出荷日:
4日目

MHLに対応し、USB(microBタイプ)のインターフェースを持つスマートフォンに接続し、HDMI(TypeA)のインターフェースを持つテレビやモニタなどHDMIケーブルで接続し、映像と音声を楽しめるMHL変換アダプタです。
【特長】
・スマートフォンの映像が、テレビなどの大画面で楽しめます。(HDMIケーブルは付属していません。)
(パソコンやACアダプタから、本製品への給電が必要です。)
・最大1080pの映像に対応しています。(解像度は接続する機器の性能に依存します。)
・使用中はスマートフォンへの充電が可能です。
※HDMIケーブル接続、テレビへの接続、給電接続を終えてから、最後にスマートフォンと接続してください。
※本製品との組合せで動作が出来ないスマートフォンがあります。ご購入前にWEB対応表をご確認ください。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

DH-MHLAD01BK

型番

DH-MHLAD01BK

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
対応機種 コネクタ形状 規格

3,179円

1個あり

4日目

USB[microB]オス側/MHL対応のスマートフォン USB[microB]オス-HDMI TypeAメス、USB[microB]メス MHL

Loading...

  1. 1

基本情報

ブラック ケーブル長 5cm JANコード 4953103515093

MHL変換アダプタの型番DH-MHLAD01BKのページです。
型番DH-MHLAD01BKに関する仕様情報を記載しております。

DH-MHLAD01BKで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)