(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

MHL変換ケーブル

MHL変換ケーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
3,999
通常出荷日:
4日目

MHLに対応しUSB(microBタイプ)のインターフェースを持つスマートフォンと、HDMI(TypeA)のインターフェースを持つテレビやモニタなどを接続し、映像と音声を楽しめるMHLケーブルです。
【特長】
・パソコンやACアダプタから、本製品への給電が必要です。
・スマートフォンの映像と音声をテレビやディスプレイの大画面で楽しめます。
・最大1080pの映像に対応しています。(解像度は接続する機器の性能に依存します。)
・ケーブルを接続することでスマートフォンを充電可能なので、バッテリーの消耗を気にせずに映像と音声を楽しめます。
・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
・外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。
(本製品との組合せで動作が出来ないスマートフォンがあります。ご購入前にWEB対応表をご確認ください。)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

DH-MHLHD20BK

型番

DH-MHLHD20BK

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
対応機種 コネクタ形状

3,999円

1個あり

4日目

USB[microB]オス側/MHL対応のスマートフォン USB[microB]オス-HDMI TypeAオス、USB[microB]メス

Loading...

  1. 1

基本情報

ブラック ケーブル長 2.0m JANコード 4953103515147

MHL変換ケーブルの型番DH-MHLHD20BKのページです。
型番DH-MHLHD20BKに関する仕様情報を記載しております。

DH-MHLHD20BKで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)