(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

自分撮りレンズ 3点セット 0.67x広角タイプ

自分撮りレンズ 3点セット 0.67x広角タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
3,189
通常出荷日:
4日目

スマートフォンのカメラレンズに合わせて挟むだけで、さまざまな撮影が楽しめる自撮りレンズ3点セットです。
【特長】
・0.67xの広角レンズと180°の魚眼レンズ、マクロレンズがセットになっています。
・広角レンズを装着すると広範囲の撮影が可能になり、スマートフォンを手に持ったままで5人程度を一緒に自撮り可能です。(人数はあくまで目安です。広角レンズは、マクロレンズに取り付けて装着してください。)
・魚眼レンズを装着すると約180度の広角で撮影でき、普通のカメラレンズでは撮れない少しゆがんだ楽しい写真が撮影可能です。
・マクロレンズを装着すると接写での撮影が可能になり、ネイルなど、小さな被写体に焦点を合わせて撮影可能です。
・レンズには、光の反射や映り込みを防ぎきれいに撮影できるAR加工を施しています。
・レンズなどの映り込み周囲が暗くなる現象「ケラレ」を軽減し、きれいに写真が撮れるマルチレンズ構造を採用しています。
・装着や位置合わせが簡単で使いやすいフレックスクリップを採用しています。
・レンズの汚れが拭き取れるマイクロファイバー生地のクリーニングクロスが付いています。
・レンズへのゴミの付着やキズを防止するレンズキャップが付いています。
・レンズとクリーニングクロスをまとめて収納できるカラビナ付きケースが付属し、持ち歩きに便利です。
(カバーまたはケース、フィルムなどの種類により装着しづらくなったり、ケラレが発生しやすくなる場合があります。
※レンズや機器本体によっては、撮影時にケラレが発生する場合があります。カメラズームの機能を使用したり、写真サイズを変更すると軽減する場合があります。
※機器本体の種類によりフラッシュ機能を使用できない場合があります。
※本製品を保管の際はレンズ表面のキズ、破損の原因になりますので、レンズキャップを被せて保管してください。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

P-SLMBK

型番

P-SLMBK

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 対応機種 材質・素材 付属/セット品内容

3,189円

1個

4日目

広角・マクロ:約Φ20×H43×D30、mm魚眼:約Φ26×H46×D34、mm※レンズ+クリップ 各種スマートフォン レンズ:光学ガラス、アルミ合金/クリップ:ABS/レンズキャップ:TPU/クリーニングクロス:ポリエステル/カラビナ付収納ケース:ポリエステル、ウレタン、アルミ合金 クリップ×2、カラビナ付収納ケース、レンズキャップ×2

Loading...

  1. 1

基本情報

ブラック JANコード 4953103474383

自分撮りレンズ 3点セット 0.67x広角タイプの型番P-SLMBKのページです。
型番P-SLMBKに関する仕様情報を記載しております。

P-SLMBKで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

自分撮りレンズ 3点セット 0.67x広角タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)