DDR4-2666 SO-DIMM(JetRam)

DDR4-2666 SO-DIMM(JetRam)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • JM2666HSH-4G
  • JM2666HSB-8G
  • 数量スライド割引
通常単価:
4,401円~
通常出荷日:
20日目

【特長】
・トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュール。
・優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適。
・最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666MHzの動作クロックを提供。
・DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができる。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
JM2666HSB-8G
JM2666HSH-4G
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量

7,651円

1個あり

20日目

8GB

4,401円

1個あり

20日目

4GB

Loading...

  1. 1

基本情報

FSB(ベースクロック) 1333MHz以上 メモリモジュール規格 SO-DIMM 使用メモリ種類 その他
ピン数(ピン) 260 FSB(ベースクロック)詳細(MHz) 2666

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)