【ルネサスエレクトロニクス】 オペアンプ

型番

34 の型番候補があります候補を表示

型番
ISL28107FUZ-T7A
ISL28117FBBZ-T7A
ISL28117FBZ-T7A
ISL28117FRTBZ-T7A
ISL28117FRTZ-T7A
ISL28117FUBZ-T7A
ISL28117FUZ-T7A
ISL28207FBZ-T7A
ISL28207FUZ-T7A
ISL28217FBBZ-T7A
ISL28217FBZ-T7A
ISL28217FUZ
ISL28217FUZ-T7A
ISL28217FUZ-T7A LOT250
ISL28227FBZ
ISL28227FBZ-T7A
ISL28227FBZ-T7A LOT250
ISL28227FUBZ-T7A
ISL28227FUZ-T7A
ISL28325FBZ-T7A
ISL28325FUZ
ISL28325FUZ-T7A
ISL28345FBZ
ISL28345FBZ-T7A
ISL28407FBZ
ISL28407FBZ-T7A
ISL28407FBZ-T7A LOT250
ISL28417FBBZ
ISL28417FBBZ-T7A
ISL28417FBZ
ISL28417FBZ-T7A
ISL28417FVBZ-T7A
ISL28417FVZ
ISL28417FVZ-T7A
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 回路数 出力タイプ 利得帯域幅(GB積) (単位) 利得帯域幅(GB積)(値) 入力オフセット電圧 (単位) 入力オフセット電圧(値) 入力バイアス電流(Max)(単位) 入力バイアス電流(Max)(値) スルーレート 供給電圧 アンプタイプ 電流 - 出力/チャンネル 動作温度
(℃)
サプライヤデバイスパッケージ -3db帯域幅 パッケージ/ケース メーカー荷姿 販売荷姿 供給電流

728円

1個あり

4日目

表面実装1-MHz1µV5pA150.32V/µs4.5V~40V、±2.25V~20V汎用40mA-40~1258-MSOP-8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)カットテープ(CT)カットテープ(CT)210µA

670円

1個あり

4日目

表面実装1-MHz1.5µV8pA800.5V/µs4.5V~40V、±2.25V~20V汎用43mA-40~1258-SOIC-8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)カットテープ(CT)カットテープ(CT)440µA

609円

1個あり

4日目

表面実装1-MHz1.5µV4pA800.5V/µs4.5V~40V、±2.25V~20V汎用43mA-40~1258-SOIC-8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)カットテープ(CT)カットテープ(CT)440µA

670円

1個あり

4日目

表面実装1-MHz1.5µV10pA800.5V/µs4.5V~40V、±2.25V~20V汎用43mA-40~1258-TDFN(3x3)-8-WDFN露出パッドカットテープ(CT)カットテープ(CT)440µA

609円

1個あり

4日目

表面実装1-MHz1.5µV10pA800.5V/µs4.5V~40V、±2.25V~20V汎用43mA-40~1258-TDFN(3x3)-8-WDFN露出パッドカットテープ(CT)カットテープ(CT)440µA

670円

1個あり

4日目

表面実装1-MHz1.5µV10pA800.5V/µs4.5V~40V、±2.25V~20V汎用43mA-40~1258-MSOP-8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)カットテープ(CT)カットテープ(CT)440µA

609円

1個あり

4日目

表面実装1-MHz1.5µV4pA800.5V/µs4.5V~40V、±2.25V~20V汎用43mA-40~1258-MSOP-8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)カットテープ(CT)カットテープ(CT)440µA

1,000円

1個あり

4日目

表面実装2-MHz1µV5pA150.32V/µs4.5V~40V、±2.25V~20V汎用40mA-40~1258-SOIC-8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)カットテープ(CT)カットテープ(CT)210µA

1,000円

1個あり

4日目

表面実装2-MHz1µV5pA150.32V/µs4.5V~40V、±2.25V~20V汎用40mA-40~1258-MSOP-8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)カットテープ(CT)カットテープ(CT)210µA

1,110円

1個あり

4日目

表面実装2-MHz1.5µV8pA800.5V/µs4.5V~40V、±2.25V~20V汎用43mA-40~1258-SOIC-8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)カットテープ(CT)カットテープ(CT)440µA

990円

1個あり

4日目

表面実装2-MHz1.5µV4pA800.5V/µs4.5V~40V、±2.25V~20V汎用43mA-40~1258-SOIC-8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)カットテープ(CT)カットテープ(CT)440µA

849円

1個あり

4日目

表面実装2-MHz1.5µV10pA800.5V/µs4.5V~40V、±2.25V~20V汎用43mA-40~1258-MSOP-8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)チューブチューブ440µA

990円

1個あり

4日目

表面実装2-MHz1.5µV10pA800.5V/µs4.5V~40V、±2.25V~20V汎用43mA-40~1258-MSOP-8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)カットテープ(CT)カットテープ(CT)440µA

400円

250個あり

4日目

表面実装2-MHz1.5µV10pA800.5V/µs4.5V~40V、±2.25V~20V汎用43mA-40~1258-MSOP-8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)440µA

948円

1個あり

4日目

表面実装2-MHz10µV10nA13.6V/µs4.5V~40V、±2.25V~20V汎用45mA-40~1258-SOIC-8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)バルクバルク2.2mA

1,021円

1個あり

4日目

表面実装2-MHz10µV10nA13.6V/µs4.5V~40V、±2.25V~20V汎用45mA-40~1258-SOIC-8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)カットテープ(CT)カットテープ(CT)2.2mA

433円

250個あり

4日目

表面実装2-MHz10µV10nA13.6V/µs4.5V~40V、±2.25V~20V汎用45mA-40~1258-SOIC-8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)2.2mA

1,021円

1個あり

4日目

表面実装2-MHz10µV10nA13.6V/µs4.5V~40V、±2.25V~20V汎用45mA-40~1258-MSOP-8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)カットテープ(CT)カットテープ(CT)2.2mA

920円

1個あり

4日目

表面実装2-MHz10µV10nA13.6V/µs4.5V~40V、±2.25V~20V汎用45mA-40~1258-MSOP-8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)カットテープ(CT)カットテープ(CT)2.2mA

632円

1個あり

4日目

表面実装2-MHz1.2µV100pA2000.4V/µs4.5V~40V、±2.25V~20V汎用40mA-40~1258-SOIC-8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)カットテープ(CT)カットテープ(CT)500µA

623円

1個あり

4日目

表面実装2-MHz1.2µV100pA2000.4V/µs4.5V~40V、±2.25V~20V汎用40mA-40~1258-MSOP-8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)チューブチューブ500µA

632円

1個あり

4日目

表面実装2-MHz1.2µV100pA2000.4V/µs4.5V~40V、±2.25V~20V汎用40mA-40~1258-MSOP-8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)カットテープ(CT)カットテープ(CT)500µA

686円

1個あり

4日目

表面実装4-MHz1.2µV100pA2000.4V/µs4.5V~40V、±2.25V~20V汎用40mA-40~12514-SOIC-14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)チューブチューブ500µA

798円

1個あり

4日目

表面実装4-MHz1.2µV100pA2000.4V/µs4.5V~40V、±2.25V~20V汎用40mA-40~12514-SOIC-14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)カットテープ(CT)カットテープ(CT)500µA

1,382円

1個あり

4日目

表面実装4-MHz1µV5pA150.32V/µs4.5V~40V、±2.25V~20V汎用40mA-40~12514-SOIC-14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)チューブチューブ210µA

1,558円

1個あり

4日目

表面実装4-MHz1µV5pA150.32V/µs4.5V~40V、±2.25V~20V汎用40mA-40~12514-SOIC-14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)カットテープ(CT)カットテープ(CT)210µA

580円

250個あり

4日目

表面実装4-MHz1µV5pA150.32V/µs4.5V~40V、±2.25V~20V汎用40mA-40~12514-SOIC-14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)210µA

1,809円

1個あり

4日目

表面実装4-MHz1.5µV10pA800.5V/µs4.5V~40V、±2.25V~20V汎用43mA-40~12514-SOIC-14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)チューブチューブ440µA

1,826円

1個あり

4日目

表面実装4-MHz1.5µV10pA800.5V/µs4.5V~40V、±2.25V~20V汎用43mA-40~12514-SOIC-14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)カットテープ(CT)カットテープ(CT)440µA

1,361円

1個あり

4日目

表面実装4-MHz1.5µV10pA800.5V/µs4.5V~40V、±2.25V~20V汎用43mA-40~12514-SOIC-14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)チューブチューブ440µA

1,536円

1個あり

4日目

表面実装4-MHz1.5µV10pA800.5V/µs4.5V~40V、±2.25V~20V汎用43mA-40~12514-SOIC-14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)カットテープ(CT)カットテープ(CT)440µA

1,536円

1個あり

4日目

表面実装4-MHz1.5µV10pA800.5V/µs4.5V~40V、±2.25V~20V汎用43mA-40~12514-TSSOP-14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)カットテープ(CT)カットテープ(CT)440µA

1,361円

1個あり

4日目

表面実装4-MHz1.5µV10pA800.5V/µs4.5V~40V、±2.25V~20V汎用43mA-40~12514-TSSOP-14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)チューブチューブ440µA

1,536円

1個あり

4日目

表面実装4-MHz1.5µV10pA800.5V/µs4.5V~40V、±2.25V~20V汎用43mA-40~12514-TSSOP-14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)カットテープ(CT)カットテープ(CT)440µA

Loading...

  1. 1

【ルネサスエレクトロニクス】 オペアンプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)