【ルネサスエレクトロニクス】 汎用ロジック関連

型番

4 の型番候補があります候補を表示

型番
ISL55100AIRZ
ISL55100AIRZ-T7A
ISL55100BIRZ
ISL55100BIRZ-T7A
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
メーカー荷姿 販売荷姿

4,277円

1個あり

4日目

チューブチューブ

4,478円

1個あり

4日目

カットテープ(CT)カットテープ(CT)

3,053円

1個あり

4日目

チューブチューブ

3,398円

1個あり

4日目

カットテープ(CT)カットテープ(CT)

Loading...

  1. 1

基本情報

ロジックタイプ コンパレータ、ドライバ 動作温度(℃) -40~85 実装タイプ 面実装
サプライヤデバイスパッケージ 72-QFN(10x10) ビット数 4 パッケージ 72-VFQFN露出パッド
電源電圧 9V~18V

【ルネサスエレクトロニクス】 汎用ロジック関連のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)