(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

【AMPHENOL】 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)

【AMPHENOL】 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)
  • 数量スライド割引
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
49円~
通常出荷日:
4日目

AMPHENOL社 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)

型番

229 の型番候補があります候補を表示

型番
N6L25T3N-103
N6L25T3N-103 LOT750
N6L50T0C-103
N6L50T0C-105
N6L50T0C-203
N6L50T0S-503A3030R-E
N6L50T8S-103A3030R-E
N6L50T8S-103A3030R-E LOT750
N6S25T0N-503
N6S25T0N-504
N15TS-103A3030
N15TS-103A3030 LOT500
N15TS-104A3030
N15TS-104A3030 LOT500
PC16SH-07CP04-104A2020-TA
PC16SH-07CP20-103A2020-TA
PC16SH-10CP16-105A2020-C-TA
PC16SH-10CP22-103A2020-C-TA
PC16SH-10IP06-102A2020-TA
PC16SH-10IP06-103A2020-TA
PC16SH-10IP06-104A2020-TA
PC16SH-10IP06-472A2020-TA
PC16SV-10IP06-103A2020-TA
PC16SV-10IP12-103A2020-TA
PC16SV-10IP18-104A2020-I-TA
PS6KV50-103A3030-PM
PS6KV50-103A3030-PM LOT1000
PS6KV50-104A3030-PM
PS6KV50-104A3030-PM LOT1000
PS6KV50-105A3030
PS6KV50-105A3030 LOT1000
PS6KV55-103A3030
PS6KV55-103A3030 LOT1000
PS6KV55-105A3030
PS6KV55-105A3030 LOT1000
PS6KV55-503A3030
PS6KV55-503A3030 LOT1000
PS6MV55-104A3030
PS6MV55-104A3030 LOT1000
PS10KV50-103A3030
PS10KV50-103A3030 LOT500
PS10KV50-104A3030
PS10KV50-104A3030 LOT500
PS10KV50-104A3030-PM
PS10KV50-104A3030-PM LOT500
PS10KV60-104A3030-PM
PS10KV60-104A3030-PM LOT500
PS10MV50-103A3030-PM
PS10MV50-103A3030-PM LOT500
PS10MV50-503A3030-PM
PS10MV50-503A3030-PM LOT500
PS15NV50-103A3030-PM
PS15NV50-103A3030-PM LOT400
PS15NV60-103A3030-PM
PS15NV60-103A3030-PM LOT400
PSC10KV10-503A1010
PSC10KV10-503A1010 LOT500
PSC10KV50-103A0505
PSC10KV50-103A0505 LOT500
PSC10KV50-104A0505
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 最大抵抗値(単位) 最大抵抗値(数値) 定格電力 許容誤差 温度係数 調整タイプ 回転数 アクチュエータ長 アクチュエータ径 アクチュエータタイプ サイズ - 本体 シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿 終端 回転角 抵抗体 テーパ 内蔵スイッチ

254円

1個あり

4日目

-------------カットテープ(CT)カットテープ(CT)-----

49円

750個あり

4日目

スルーホールkΩ100.1W、1/10W±30%±300ppm/°C上部調整1---長方形-0.343インチx0.252インチ正面x0.299インチ高さ(8.70mmx6.40mmx7.60mm)N6--PCピン-カーボン--

230円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ100.1W、1/10W±30%±300ppm/°C上部調整1---長方形-0.343インチx0.252インチ正面x0.299インチ高さ(8.70mmx6.40mmx7.60mm)N6--PCピン-カーボン--

230円

1個あり

4日目

スルーホールMΩ10.1W、1/10W±30%±300ppm/°C上部調整1---長方形-0.343インチx0.252インチ正面x0.299インチ高さ(8.70mmx6.40mmx7.60mm)N6--PCピン-カーボン--

230円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ200.1W、1/10W±30%±300ppm/°C上部調整1---長方形-0.343インチx0.252インチ正面x0.299インチ高さ(8.70mmx6.40mmx7.60mm)N6--PCピン-カーボン--
-

320円

1個あり

4日目

表面実装kΩ500.1W、1/10W±30%±300ppm/°C上部調整1---長方形-0.343インチx0.252インチ正面x0.244インチ高さ(8.70mmx6.40mmx6.20mm)N6バルクバルクガルウィング-カーボン--

270円

1個あり

4日目

表面実装kΩ100.1W、1/10W±30%±300ppm/°C上部調整1---長方形-0.343インチx0.252インチ正面x0.244インチ高さ(8.70mmx6.40mmx6.20mm)N6カットテープ(CT)カットテープ(CT)ガルウィング-カーボン--

60円

750個あり

4日目

表面実装kΩ100.1W、1/10W±30%±300ppm/°C上部調整1---長方形-0.343インチx0.252インチ正面x0.244インチ高さ(8.70mmx6.40mmx6.20mm)N6テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)ガルウィング-カーボン--

230円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ500.1W、1/10W±30%±300ppm/°C側面調整1---長方形-0.343インチx0.252インチ正面x0.343インチ高さ(8.70mmx6.40mmx8.70mm)N6--PCピン-カーボン--

230円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ5000.1W、1/10W±30%±300ppm/°C側面調整1---長方形-0.343インチx0.252インチ正面x0.343インチ高さ(8.70mmx6.40mmx8.70mm)N6--PCピン-カーボン--

645円

1個あり

4日目

表面実装kΩ100.15W±30%±300ppm/°C上部調整1---正方形-0.591"x0.591インチ正面x0.264インチ高さ(15.00mmx15.00mmx6.70mm)N15カットテープ(CT)カットテープ(CT)Jリード-カーボン--

167円

500個あり

4日目

表面実装kΩ100.15W±30%±300ppm/°C上部調整1---正方形-0.591"x0.591インチ正面x0.264インチ高さ(15.00mmx15.00mmx6.70mm)N15テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)Jリード-カーボン--

645円

1個あり

4日目

表面実装kΩ1000.15W±30%±300ppm/°C上部調整1---正方形-0.591"x0.591インチ正面x0.264インチ高さ(15.00mmx15.00mmx6.70mm)N15カットテープ(CT)カットテープ(CT)Jリード-カーボン--

167円

500個あり

4日目

表面実装kΩ1000.15W±30%±300ppm/°C上部調整1---正方形-0.591"x0.591インチ正面x0.264インチ高さ(15.00mmx15.00mmx6.70mm)N15テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)Jリード-カーボン--

620円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ1000.2W、1/5W±20%±300ppm/°C-11.772インチ(45.00mm)0.157インチ(4.00mm)ナールド-PC-16--はんだラグ300°カーボンリニアなし

620円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ100.2W、1/5W±20%±300ppm/°C-10.453"(11.50mm)0.157インチ(4.00mm)平型-PC-16--はんだラグ300°カーボンリニアなし

1,190円

1個あり

4日目

パネルマウントMΩ10.2W、1/5W±20%±300ppm/°C-10.846インチ(21.50mm)0.236インチ(6.00mm)平型-PC-16--はんだラグ300°カーボンリニアなし

1,190円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ100.2W、1/5W±20%±300ppm/°C-10.984インチ(25.00mm)0.236インチ(6.00mm)平型-PC-16--はんだラグ300°カーボンリニアなし

614円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ10.2W、1/5W±20%±300ppm/°C側面調整11.772インチ(45.00mm)0.236インチ(6.00mm)ナールド-PC-16--PCピン300°カーボンリニアなし

620円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ100.2W、1/5W±20%±300ppm/°C側面調整11.772インチ(45.00mm)0.236インチ(6.00mm)ナールド-PC-16--PCピン300°カーボンリニアなし

620円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ1000.2W、1/5W±20%±300ppm/°C側面調整11.772インチ(45.00mm)0.236インチ(6.00mm)ナールド-PC-16--PCピン300°カーボンリニアなし

614円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ4.70.2W、1/5W±20%±300ppm/°C側面調整11.772インチ(45.00mm)0.236インチ(6.00mm)ナールド-PC-16--PCピン300°カーボンリニアなし

614円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ100.2W、1/5W±20%±300ppm/°C上部調整11.772インチ(45.00mm)0.236インチ(6.00mm)ナールド-PC-16--PCピン300°カーボンリニアなし

614円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ100.2W、1/5W±20%±300ppm/°C上部調整10.846インチ(21.50mm)0.236インチ(6.00mm)平型-PC-16--PCピン300°カーボンリニアなし

1,135円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ1000.2W、1/5W±20%±300ppm/°C上部調整10.728"(18.50mm)0.236インチ(6.00mm)平型-PC-16--PCピン300°カーボンリニアなし

290円

1個あり

4日目

表面実装kΩ100.1W、1/10W±30%±1500ppm/°C上部調整1---円形-0.248インチ径x0.173インチ高さ(6.30mmx4.40mm)PS6カットテープ(CT)カットテープ(CT)ガルウィング-カーボン--

64円

1,000個あり

4日目

表面実装kΩ100.1W、1/10W±30%±1500ppm/°C上部調整1---円形-0.248インチ径x0.173インチ高さ(6.30mmx4.40mm)PS6テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)ガルウィング-カーボン--

290円

1個あり

4日目

表面実装kΩ1000.1W、1/10W±30%±1500ppm/°C上部調整1---円形-0.248インチ径x0.173インチ高さ(6.30mmx4.40mm)PS6カットテープ(CT)カットテープ(CT)ガルウィング-カーボン--

64円

1,000個あり

4日目

表面実装kΩ1000.1W、1/10W±30%±1500ppm/°C上部調整1---円形-0.248インチ径x0.173インチ高さ(6.30mmx4.40mm)PS6テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)ガルウィング-カーボン--

290円

1個あり

4日目

表面実装MΩ10.1W、1/10W±30%±1500ppm/°C上部調整1---円形-0.248インチ径x0.173インチ高さ(6.30mmx4.40mm)PS6カットテープ(CT)カットテープ(CT)ガルウィング-カーボン--

64円

1,000個あり

4日目

表面実装MΩ10.1W、1/10W±30%±1500ppm/°C上部調整1---円形-0.248インチ径x0.173インチ高さ(6.30mmx4.40mm)PS6テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)ガルウィング-カーボン--

290円

1個あり

4日目

表面実装kΩ100.1W、1/10W±30%±1500ppm/°C上部調整1---円形-0.248インチ径x0.173インチ高さ(6.30mmx4.40mm)PS6カットテープ(CT)カットテープ(CT)Jリード-カーボン--

64円

1,000個あり

4日目

表面実装kΩ100.1W、1/10W±30%±1500ppm/°C上部調整1---円形-0.248インチ径x0.173インチ高さ(6.30mmx4.40mm)PS6テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)Jリード-カーボン--

290円

1個あり

4日目

表面実装MΩ10.1W、1/10W±30%±1500ppm/°C上部調整1---円形-0.248インチ径x0.173インチ高さ(6.30mmx4.40mm)PS6カットテープ(CT)カットテープ(CT)Jリード-カーボン--

64円

1,000個あり

4日目

表面実装MΩ10.1W、1/10W±30%±1500ppm/°C上部調整1---円形-0.248インチ径x0.173インチ高さ(6.30mmx4.40mm)PS6テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)Jリード-カーボン--

290円

1個あり

4日目

表面実装kΩ500.1W、1/10W±30%±1500ppm/°C上部調整1---円形-0.248インチ径x0.173インチ高さ(6.30mmx4.40mm)PS6カットテープ(CT)カットテープ(CT)Jリード-カーボン--

64円

1,000個あり

4日目

表面実装kΩ500.1W、1/10W±30%±1500ppm/°C上部調整1---円形-0.248インチ径x0.173インチ高さ(6.30mmx4.40mm)PS6テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)Jリード-カーボン--

290円

1個あり

4日目

表面実装kΩ1000.1W、1/10W±30%±1500ppm/°C上部調整1---円形-0.248インチ径x0.173インチ高さ(6.30mmx4.40mm)PS6カットテープ(CT)カットテープ(CT)Jリード-カーボン--

64円

1,000個あり

4日目

表面実装kΩ1000.1W、1/10W±30%±1500ppm/°C上部調整1---円形-0.248インチ径x0.173インチ高さ(6.30mmx4.40mm)PS6テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)Jリード-カーボン--

298円

1個あり

4日目

表面実装kΩ100.15W±30%±1000ppm/°C上部調整1---円形-0.406インチ径x0.224インチ高さ(10.30mmx5.70mm)PS10カットテープ(CT)カットテープ(CT)Jリード-カーボン--

70円

500個あり

4日目

表面実装kΩ100.15W±30%±1000ppm/°C上部調整1---円形-0.406インチ径x0.224インチ高さ(10.30mmx5.70mm)PS10テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)Jリード-カーボン--

298円

1個あり

4日目

表面実装kΩ1000.15W±30%±1000ppm/°C上部調整1---円形-0.406インチ径x0.224インチ高さ(10.30mmx5.70mm)PS10カットテープ(CT)カットテープ(CT)Jリード-カーボン--

70円

500個あり

4日目

表面実装kΩ1000.15W±30%±1000ppm/°C上部調整1---円形-0.406インチ径x0.224インチ高さ(10.30mmx5.70mm)PS10テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)Jリード-カーボン--

298円

1個あり

4日目

表面実装kΩ1000.15W±30%±1000ppm/°C上部調整1---円形-0.406インチ径x0.224インチ高さ(10.30mmx5.70mm)PS10カットテープ(CT)カットテープ(CT)Jリード-カーボン--

70円

500個あり

4日目

表面実装kΩ1000.15W±30%±1000ppm/°C上部調整1---円形-0.406インチ径x0.224インチ高さ(10.30mmx5.70mm)PS10テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)Jリード-カーボン--

298円

1個あり

4日目

表面実装kΩ1000.15W±30%±1000ppm/°C上部調整1---円形-0.406インチ径x0.224インチ高さ(10.30mmx5.70mm)PS10カットテープ(CT)カットテープ(CT)Jリード-カーボン--

70円

500個あり

4日目

表面実装kΩ1000.15W±30%±1000ppm/°C上部調整1---円形-0.406インチ径x0.224インチ高さ(10.30mmx5.70mm)PS10テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)Jリード-カーボン--

298円

1個あり

4日目

表面実装kΩ100.15W±30%±1000ppm/°C上部調整1---円形-0.406インチ径x0.224インチ高さ(10.30mmx5.70mm)PS10カットテープ(CT)カットテープ(CT)Jリード-カーボン--

70円

500個あり

4日目

表面実装kΩ100.15W±30%±1000ppm/°C上部調整1---円形-0.406インチ径x0.224インチ高さ(10.30mmx5.70mm)PS10テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)Jリード-カーボン--

298円

1個あり

4日目

表面実装kΩ500.15W±30%±1000ppm/°C上部調整1---円形-0.406インチ径x0.224インチ高さ(10.30mmx5.70mm)PS10カットテープ(CT)カットテープ(CT)Jリード-カーボン--

70円

500個あり

4日目

表面実装kΩ500.15W±30%±1000ppm/°C上部調整1---円形-0.406インチ径x0.224インチ高さ(10.30mmx5.70mm)PS10テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)Jリード-カーボン--

403円

1個あり

4日目

表面実装kΩ100.25W、1/4W±30%±1500ppm/°C上部調整1---円形-0.591インチ径x0.256インチ高さ(15.00mmx6.50mm)PS15カットテープ(CT)カットテープ(CT)Jリード-カーボン--

111円

400個あり

4日目

表面実装kΩ100.25W、1/4W±30%±1500ppm/°C上部調整1---円形-0.591インチ径x0.256インチ高さ(15.00mmx6.50mm)PS15テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)Jリード-カーボン--

403円

1個あり

4日目

表面実装kΩ100.25W、1/4W±30%±1500ppm/°C上部調整1---円形-0.591インチ径x0.256インチ高さ(15.00mmx6.50mm)PS15カットテープ(CT)カットテープ(CT)Jリード-カーボン--

115円

400個あり

4日目

表面実装kΩ100.25W、1/4W±30%±1500ppm/°C上部調整1---円形-0.591インチ径x0.256インチ高さ(15.00mmx6.50mm)PS15テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)Jリード-カーボン--
-

410円

1個あり

4日目

-kΩ50-±10%-------PSC10カットテープ(CT)カットテープ(CT)-----
-

96円

500個あり

4日目

-kΩ50-±10%-------PSC10テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)-----
-

468円

1個あり

4日目

-kΩ10-±5%-------PSC10カットテープ(CT)カットテープ(CT)-----
-

109円

500個あり

4日目

-kΩ10-±5%-------PSC10テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)-----
-

468円

1個あり

4日目

-kΩ100-±5%-------PSC10カットテープ(CT)カットテープ(CT)-----

Loading...

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

【AMPHENOL】 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)