(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

【BEI】 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)

  • 数量スライド割引
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
5,265円~
通常出荷日:
4日目

BEI社 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)

型番

3 の型番候補があります候補を表示

型番
5322R5KL2.0
9856R5KL2.0
9862R5KL2.0
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 定格電力 アクチュエータ長 アクチュエータ径 アクチュエータタイプ シリーズ 回転角
-

5,265円

1個あり

4日目

パネルマウント0.25W、1/4W0.625インチ(15.88mm)0.250インチ(6.35mm)円形5320240°

13,010円

1個あり

4日目

-0.15W--溝付き9850180°

15,880円

1個あり

4日目

-0.15W--溝付き9850120°

Loading...

  1. 1

基本情報

最大抵抗値(単位) kΩ 最大抵抗値(数値) 5 許容誤差 ±20%
回転数 1 抵抗体 導電性プラスチック テーパ リニア
内蔵スイッチ なし

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

【BEI】 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)