(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

【CTS CORPORATION】 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)

【CTS CORPORATION】 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)
  • 数量スライド割引
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
150円~
通常出荷日:
1日目~

CTS CORPORATION社 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)

型番

116 の型番候補があります候補を表示

型番
026TB32R5A0B1A1
026TB32R5A0B1B1
026TB32R5AOB1A1
026TB32R100B1A1
026TB32R100B1B1
026TB32R101B1A1
026TB32R101B1B1
026TB32R102B1A1
026TB32R102B1B1
026TB32R103B1A1
026TB32R103B1B1
026TB32R250B1A1
026TB32R250B1B1
026TB32R251B1A1
026TB32R253B1A1
026TB32R253B1B1
026TB32R500B1A1
026TB32R500B1B1
026TB32R501B1A1
026TB32R501B1B1
026TB32R502B1A1
026TB32R502B1B1
45T3
1214A
1220A
201UR101B
201UR501B
201XR254B
201XR503B
254SA104B50A
262UR103B
262XR103B
262XR105B
262XR503B
270500030601
270X232A102B1A1
270X232A102B1B1
270X232A102B2B1
270X232A103B1A1
270X232A103B1B1
270X232A103B2A1
270X232A103B2B1
270X232A104B1A1
270X232A104B1B1
270X232A104B2A1
270X232A105B1A1
270X232A105B2A1
270X232A252B1A1
270X232A253B1A1
270X232A253B1B1
270X232A254B1B1
270X232A501B1A1
270X232A501B1B1
270X232A502B1A1
270X232A502B1B1
270X232A502B2B1
270X232A503B1A1
270X232A503B1B1
270X232A504B1B1
282T33L502A25A2
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 最大抵抗値(単位) 最大抵抗値(数値) 定格電力 許容誤差 調整タイプ 回転数 アクチュエータ長 アクチュエータ径 アクチュエータタイプ サイズ - 本体 アクセサリタイプ シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿 同時使用/関連製品 終端 回転角 抵抗体 テーパ 内蔵スイッチ

1,271円

1個あり

1日目

パネルマウントΩ55W±20%-11.000インチ(25.40mm)0.250インチ(6.35mm)円形円形-0.937インチ径x0.469インチ高さ(23.80mmx11.90mm)-26バルクバルク-はんだラグ-300°巻線リニアなし

1,714円

1個あり

4日目

パネルマウントΩ55W±20%-11.000インチ(25.40mm)0.250インチ(6.35mm)円形円形-0.937インチ径x0.469インチ高さ(23.80mmx11.90mm)-26バルクバルク-はんだラグ-300°巻線リニアロータリ、SPST
-

1,205円

1個あり

4日目

-Ω55W±20%-125.4mm6.35mmRound/Plain--026BulkBulk-------

1,271円

1個あり

1日目

パネルマウントΩ105W±20%-11.000インチ(25.40mm)0.250インチ(6.35mm)円形円形-0.937インチ径x0.469インチ高さ(23.80mmx11.90mm)-26バルクバルク-はんだラグ-300°巻線リニアなし

1,714円

1個あり

4日目

パネルマウントΩ105W±20%-11.000インチ(25.40mm)0.250インチ(6.35mm)円形円形-0.937インチ径x0.469インチ高さ(23.80mmx11.90mm)-26バルクバルク-はんだラグ-300°巻線リニアロータリ、SPST

1,142円

1個あり

4日目

パネルマウントΩ1005W±20%-11.000インチ(25.40mm)0.250インチ(6.35mm)円形円形-0.937インチ径x0.469インチ高さ(23.80mmx11.90mm)-26バルクバルク-はんだラグ-300°巻線リニアなし

1,693円

1個あり

4日目

パネルマウントΩ1005W±20%-11.000インチ(25.40mm)0.250インチ(6.35mm)円形円形-0.937インチ径x0.469インチ高さ(23.80mmx11.90mm)-26バルクバルク-はんだラグ-300°巻線リニアロータリ、SPST

1,095円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ15W±20%-11.000インチ(25.40mm)0.250インチ(6.35mm)円形円形-0.937インチ径x0.469インチ高さ(23.80mmx11.90mm)-26バルクバルク-はんだラグ-300°巻線リニアなし

1,693円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ15W±20%-11.000インチ(25.40mm)0.250インチ(6.35mm)円形円形-0.937インチ径x0.469インチ高さ(23.80mmx11.90mm)-26バルクバルク-はんだラグ-300°巻線リニアロータリ、SPST

2,424円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ105W±20%-11.000インチ(25.40mm)0.250インチ(6.35mm)円形円形-0.937インチ径x0.469インチ高さ(23.80mmx11.90mm)-26バルクバルク-はんだラグ-300°巻線リニアなし

1,693円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ105W±20%-11.000インチ(25.40mm)0.250インチ(6.35mm)円形円形-0.937インチ径x0.469インチ高さ(23.80mmx11.90mm)-26バルクバルク-はんだラグ-300°巻線リニアロータリ、SPST

1,099円

1個あり

4日目

パネルマウントΩ255W±20%-11.000インチ(25.40mm)0.250インチ(6.35mm)円形円形-0.937インチ径x0.469インチ高さ(23.80mmx11.90mm)-26バルクバルク-はんだラグ-300°巻線リニアなし

1,714円

1個あり

4日目

パネルマウントΩ255W±20%-11.000インチ(25.40mm)0.250インチ(6.35mm)円形円形-0.937インチ径x0.469インチ高さ(23.80mmx11.90mm)-26バルクバルク-はんだラグ-300°巻線リニアロータリ、SPST

1,129円

1個あり

4日目

パネルマウントΩ2505W±20%-11.000インチ(25.40mm)0.250インチ(6.35mm)円形円形-0.937インチ径x0.469インチ高さ(23.80mmx11.90mm)-26バルクバルク-はんだラグ-300°巻線リニアなし

1,129円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ255W±20%-11.000インチ(25.40mm)0.250インチ(6.35mm)円形円形-0.937インチ径x0.469インチ高さ(23.80mmx11.90mm)-26バルクバルク-はんだラグ-300°巻線リニアなし

1,693円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ255W±20%-11.000インチ(25.40mm)0.250インチ(6.35mm)円形円形-0.937インチ径x0.469インチ高さ(23.80mmx11.90mm)-26バルクバルク-はんだラグ-300°巻線リニアロータリ、SPST

1,142円

1個あり

4日目

パネルマウントΩ505W±20%-11.000インチ(25.40mm)0.250インチ(6.35mm)円形円形-0.937インチ径x0.469インチ高さ(23.80mmx11.90mm)-26バルクバルク-はんだラグ-300°巻線リニアなし

1,714円

1個あり

4日目

パネルマウントΩ505W±20%-11.000インチ(25.40mm)0.250インチ(6.35mm)円形円形-0.937インチ径x0.469インチ高さ(23.80mmx11.90mm)-26バルクバルク-はんだラグ-300°巻線リニアロータリ、SPST

1,271円

1個あり

1日目

パネルマウントΩ5005W±20%-11.000インチ(25.40mm)0.250インチ(6.35mm)円形円形-0.937インチ径x0.469インチ高さ(23.80mmx11.90mm)-26バルクバルク-はんだラグ-300°巻線リニアなし

1,693円

1個あり

4日目

パネルマウントΩ5005W±20%-11.000インチ(25.40mm)0.250インチ(6.35mm)円形円形-0.937インチ径x0.469インチ高さ(23.80mmx11.90mm)-26バルクバルク-はんだラグ-300°巻線リニアロータリ、SPST

1,142円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ55W±20%-11.000インチ(25.40mm)0.250インチ(6.35mm)円形円形-0.937インチ径x0.469インチ高さ(23.80mmx11.90mm)-26バルクバルク-はんだラグ-300°巻線リニアなし

1,714円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ55W±20%-11.000インチ(25.40mm)0.250インチ(6.35mm)円形円形-0.937インチ径x0.469インチ高さ(23.80mmx11.90mm)-26バルクバルク-はんだラグ-300°巻線リニアロータリ、SPST
-

235円

1個あり

4日目

-----------ナット450--450シリーズポテンショメータ------
-

150円

1個あり

4日目

-----------ロックワッシャ270--270シリーズポテンショメータ------
-

235円

1個あり

4日目

-----------ロックワッシャ450--450シリーズポテンショメータ------

535円

1個あり

4日目

スルーホールΩ1000.25W、1/4W±20%上部調整1---長方形-0.594インチx0.734インチ正面x0.220インチ高さ(15.10mmx18.64mmx5.60mm)-201バルクバルク-PCピン--カーボン--
-

528円

1個あり

4日目

スルーホールΩ5000.25W、1/4W±20%上部調整1---長方形-0.594インチx0.734インチ正面x0.220インチ高さ(15.10mmx18.64mmx5.60mm)-201バルクバルク-PCピン--カーボン--

527円

1個

4日目

スルーホールkΩ2500.2W、1/5W±20%側面調整1---長方形-0.594インチx0.734インチ正面x0.734インチ高さ(15.10mmx18.64mmx18.64mm)-201バルクバルク-PCピン--カーボン--

290円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ500.2W、1/5W±20%側面調整1---長方形-0.594インチx0.734インチ正面x0.734インチ高さ(15.10mmx18.64mmx18.64mm)-201バルクバルク-PCピン--カーボン--

1,368円

1個あり

4日目

表面実装kΩ1000.0125W±20%上部調整----正方形-0.425インチ長さx0.425インチ幅x0.366インチ高さ(10.80mmx10.80mmx9.30mm)-254バルクバルク--250°---

254円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ100.15W±20%上部調整1---長方形-0.370インチx0.394インチ正面x0.734インチ高さ(9.40mmx10.00mmx5.40mm)-262バルクバルク-PCピン--カーボン--

254円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ100.15W±20%側面調整1---長方形-0.370インチx0.394インチ正面x0.469インチ高さ(9.40mmx10.00mmx11.90mm)-262バルクバルク-PCピン--カーボン--
-

548円

1個あり

4日目

スルーホールMΩ10.15W±20%側面調整1---長方形-0.370インチx0.394インチ正面x0.469インチ高さ(9.40mmx10.00mmx11.90mm)-262バルクバルク-PCピン--カーボン--

220円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ500.15W±20%側面調整1---長方形-0.370インチx0.394インチ正面x0.469インチ高さ(9.40mmx10.00mmx11.90mm)-262バルクバルク-PCピン--カーボン--
-

454円

1個あり

4日目

-----------ナット270--270シリーズポテンショメータ------

950円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ10.25W、1/4W±20%側面調整11.000インチ(25.40mm)0.125インチ(3.18mm)円形円形-0.626インチ径x0.375インチ高さ(15.9mmx9.53mm)-270バルクバルク-PCピン、ボードロック-300°カーボンリニアなし

1,087円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ10.25W、1/4W±20%側面調整11.000インチ(25.40mm)0.125インチ(3.18mm)円形円形-0.626インチ径x0.375インチ高さ(15.9mmx9.53mm)-270バルクバルク-PCピン、ボードロック-315°カーボンリニアロータリ、SPST

1,177円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ10.25W、1/4W±20%側面調整11.000インチ(25.40mm)0.125インチ(3.18mm)円形--270バルクバルク-PCピン、ボードロック-315°カーボン対数ロータリ、SPST

962円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ100.25W、1/4W±20%側面調整11.000インチ(25.40mm)0.125インチ(3.18mm)円形円形-0.626インチ径x0.375インチ高さ(15.9mmx9.53mm)-270バルクバルク-PCピン、ボードロック-300°カーボンリニアなし

1,101円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ100.25W、1/4W±20%側面調整11.000インチ(25.40mm)0.125インチ(3.18mm)円形円形-0.626インチ径x0.375インチ高さ(15.9mmx9.53mm)-270バルクバルク-PCピン、ボードロック-315°カーボンリニアロータリ、SPST

972円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ100.25W、1/4W±20%側面調整11.000インチ(25.40mm)0.125インチ(3.18mm)円形円形-0.626インチ径x0.375インチ高さ(15.9mmx9.53mm)-270バルクバルク-PCピン、ボードロック-300°カーボン対数なし

1,116円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ100.25W、1/4W±20%側面調整11.000インチ(25.40mm)0.125インチ(3.18mm)円形円形-0.626インチ径x0.375インチ高さ(15.9mmx9.53mm)-270バルクバルク-PCピン、ボードロック-315°カーボン対数ロータリ、SPST

950円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ1000.25W、1/4W±20%側面調整11.000インチ(25.40mm)0.125インチ(3.18mm)円形円形-0.626インチ径x0.375インチ高さ(15.9mmx9.53mm)-270バルクバルク-PCピン、ボードロック-300°カーボンリニアなし

1,087円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ1000.25W、1/4W±20%側面調整11.000インチ(25.40mm)0.125インチ(3.18mm)円形円形-0.626インチ径x0.375インチ高さ(15.9mmx9.53mm)-270バルクバルク-PCピン、ボードロック-315°カーボンリニアロータリ、SPST
-

985円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ1000.25W、1/4W±20%側面調整11.000インチ(25.40mm)0.125インチ(3.18mm)円形--270バルクバルク-PCピン、ボードロック-300°カーボン対数なし
-

1,243円

1個あり

4日目

スルーホールMΩ1500mW(1/2W)±20%-125.4mm3.18mmRound/Plain--270BulkBulk-------

972円

1個あり

4日目

パネルマウントMΩ10.2W、1/5W±20%側面調整11.000インチ(25.40mm)0.125インチ(3.18mm)円形円形-0.626インチ径x0.375インチ高さ(15.9mmx9.53mm)-270バルクバルク-PCピン、ボードロック-300°カーボン対数なし

962円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ2.50.25W、1/4W±20%側面調整11.000インチ(25.40mm)0.125インチ(3.18mm)円形円形-0.626インチ径x0.375インチ高さ(15.9mmx9.53mm)-270バルクバルク-PCピン、ボードロック-300°カーボンリニアなし

962円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ250.25W、1/4W±20%側面調整11.000インチ(25.40mm)0.125インチ(3.18mm)円形円形-0.626インチ径x0.375インチ高さ(15.9mmx9.53mm)-270バルクバルク-PCピン、ボードロック-300°カーボンリニアなし

1,101円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ250.25W、1/4W±20%側面調整11.000インチ(25.40mm)0.125インチ(3.18mm)円形円形-0.626インチ径x0.375インチ高さ(15.9mmx9.53mm)-270バルクバルク-PCピン、ボードロック-315°カーボンリニアロータリ、SPST
-

1,159円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ2500.2W、1/5W±20%側面調整11.000インチ(25.40mm)0.125インチ(3.18mm)円形--270バルクバルク-PCBピン、基板ロック-315°カーボンリニアロータリ、SPST

962円

1個あり

4日目

パネルマウントΩ5000.25W、1/4W±20%側面調整11.000インチ(25.40mm)0.125インチ(3.18mm)円形円形-0.626インチ径x0.375インチ高さ(15.9mmx9.53mm)-270バルクバルク-PCピン、ボードロック-300°カーボンリニアなし

1,087円

1個あり

4日目

パネルマウントΩ5000.25W、1/4W±20%側面調整11.000インチ(25.40mm)0.125インチ(3.18mm)円形円形-0.626インチ径x0.375インチ高さ(15.9mmx9.53mm)-270バルクバルク-PCピン、ボードロック-315°カーボンリニアロータリ、SPST

950円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ50.25W、1/4W±20%側面調整11.000インチ(25.40mm)0.125インチ(3.18mm)円形円形-0.626インチ径x0.375インチ高さ(15.9mmx9.53mm)-270バルクバルク-PCピン、ボードロック-300°カーボンリニアなし

1,101円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ50.25W、1/4W±20%側面調整11.000インチ(25.40mm)0.125インチ(3.18mm)円形円形-0.626インチ径x0.375インチ高さ(15.9mmx9.53mm)-270バルクバルク-PCピン、ボードロック-315°カーボンリニアロータリ、SPST

1,323円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ50.25W、1/4W±20%側面調整11.000インチ(25.40mm)0.125インチ(3.18mm)円形円形-0.626インチ径x0.375インチ高さ(15.9mmx9.53mm)-270バルクバルク-PCピン、ボードロック-315°カーボン対数ロータリ、SPST

950円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ500.25W、1/4W±20%側面調整11.000インチ(25.40mm)0.125インチ(3.18mm)円形円形-0.626インチ径x0.375インチ高さ(15.9mmx9.53mm)-270バルクバルク-PCピン、ボードロック-300°カーボンリニアなし

1,087円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ500.25W、1/4W±20%側面調整11.000インチ(25.40mm)0.125インチ(3.18mm)円形円形-0.626インチ径x0.375インチ高さ(15.9mmx9.53mm)-270バルクバルク-PCピン、ボードロック-315°カーボンリニアロータリ、SPST

1,101円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ5000.2W、1/5W±20%側面調整11.000インチ(25.40mm)0.125インチ(3.18mm)円形円形-0.626インチ径x0.375インチ高さ(15.9mmx9.53mm)-270バルクバルク-PCピン、ボードロック-315°カーボンリニアロータリ、SPST

2,428円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ50.25W、1/4W±10%-10.875インチ(22.23mm)0.250インチ(6.35mm)平型長方形-0.858インチx0.626インチ正面x0.858インチ高さ(21.80mmx15.90mmx21.80mm)-282トレイトレイ-はんだラグ-250°導電性プラスチックリニアなし

Loading...

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

【CTS CORPORATION】 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)