(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

【CTS CORPORATION】 抵抗アレイ・ネットワーク

【CTS CORPORATION】 抵抗アレイ・ネットワーク
  • 数量スライド割引
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
1円~
通常出荷日:
4日目

CTS CORPORATION社 抵抗アレイ・ネットワーク

型番

964 の型番候補があります候補を表示

型番
741C083100JP
741C083100JP LOT10000
741C083101JP
741C083101JP LOT10000
741C083102JP
741C083102JP LOT10000
741C083103JP
741C083103JP LOT10000
741C083104JP
741C083104JP LOT10000
741C083121JP
741C083122JP
741C083150JP
741C083150JP LOT10000
741C083151JP
741C083151JP LOT10000
741C083152JP
741C083153JP
741C083182JP
741C083183JP
741C083184JP
741C083220JP
741C083220JP LOT10000
741C083221JP
741C083221JP LOT10000
741C083222JP
741C083222JP LOT10000
741C083223JP
741C083270JP
741C083270JP LOT10000
741C083272JP
741C08339R0FP
741C083330JP
741C083330JP LOT10000
741C083331JP
741C083331JP LOT10000
741C083332JP
741C083333JP
741C083333JP LOT10000
741C083390JP
741C083390JP LOT10000
741C083470JP
741C083470JP LOT10000
741C083471JP
741C083472JP
741C083472JP LOT10000
741C083473JP
741C083474JP
741C083510JP
741C083510JP LOT10000
741C083511JP
741C083513JP
741C083560JP
741C083560JP LOT10000
741C083680JP
741C083681JP
741C083681JP LOT10000
741C083682JP
741C083683JP
741C083750JP
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 回路タイプ 抵抗値
(Ω)
定格電力
(W)
許容誤差 温度係数
(%)
ピン数 抵抗数 動作温度
(℃)
高さ サイズ/寸法 サプライヤデバイスパッケージ 用途 ケースの高さ ケースの長さ ケースの幅 シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿

105円

1個あり

4日目

表面実装絶縁型1062.5mW±5%±200ppm/°C84-55~1250.020インチ(0.50mm)0.079インチ長さx0.039インチ幅(2.00mmx1.00mm)-----741カットテープ(CT)カットテープ(CT)

4円

10,000個あり

4日目

表面実装絶縁型1062.5mW±5%±200ppm/°C84-55~1250.020インチ(0.50mm)0.079インチ長さx0.039インチ幅(2.00mmx1.00mm)-----741テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)

105円

1個あり

4日目

表面実装絶縁型10062.5mW±5%±200ppm/°C84-55~1250.020インチ(0.50mm)0.079インチ長さx0.039インチ幅(2.00mmx1.00mm)-----741カットテープ(CT)カットテープ(CT)

4円

10,000個あり

4日目

表面実装絶縁型10062.5mW±5%±200ppm/°C84-55~1250.020インチ(0.50mm)0.079インチ長さx0.039インチ幅(2.00mmx1.00mm)-----741テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)

105円

1個あり

4日目

表面実装絶縁型1k62.5mW±5%±200ppm/°C84-55~1250.020インチ(0.50mm)0.079インチ長さx0.039インチ幅(2.00mmx1.00mm)-----741カットテープ(CT)カットテープ(CT)
-

4円

10,000個あり

4日目

表面実装絶縁型1k0.0625W±5%±200ppm/℃84-55~1250.35mm------74xReelReel

105円

1個あり

4日目

表面実装絶縁型10k62.5mW±5%±200ppm/°C84-55~1250.020インチ(0.50mm)0.079インチ長さx0.039インチ幅(2.00mmx1.00mm)-----741カットテープ(CT)カットテープ(CT)

4円

10,000個あり

4日目

表面実装絶縁型10k62.5mW±5%±200ppm/°C84-55~1250.020インチ(0.50mm)0.079インチ長さx0.039インチ幅(2.00mmx1.00mm)-----741テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)

105円

1個あり

4日目

表面実装絶縁型100k62.5mW±5%±200ppm/°C84-55~1250.020インチ(0.50mm)0.079インチ長さx0.039インチ幅(2.00mmx1.00mm)-----741カットテープ(CT)カットテープ(CT)

4円

10,000個あり

4日目

表面実装絶縁型100k62.5mW±5%±200ppm/°C84-55~1250.020インチ(0.50mm)0.079インチ長さx0.039インチ幅(2.00mmx1.00mm)-----741テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)

195円

1個あり

4日目

表面実装絶縁型12062.5mW±5%±200ppm/°C84-55~1250.020インチ(0.50mm)0.079インチ長さx0.039インチ幅(2.00mmx1.00mm)-----741カットテープ(CT)カットテープ(CT)
-

195円

1個あり

4日目

表面実装絶縁型1.2k0.0625W±5%±200ppm/℃84-55~1250.35mm------74xReelReel

105円

1個あり

4日目

表面実装絶縁型1562.5mW±5%±200ppm/°C84-55~1250.020インチ(0.50mm)0.079インチ長さx0.039インチ幅(2.00mmx1.00mm)-----741カットテープ(CT)カットテープ(CT)

3円

10,000個

4日目

表面実装絶縁型1562.5mW±5%±200ppm/°C84-55~1250.020インチ(0.50mm)0.079インチ長さx0.039インチ幅(2.00mmx1.00mm)-----741テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)

105円

1個あり

4日目

表面実装絶縁型15062.5mW±5%±200ppm/°C84-55~1250.020インチ(0.50mm)0.079インチ長さx0.039インチ幅(2.00mmx1.00mm)-----741カットテープ(CT)カットテープ(CT)

4円

10,000個あり

4日目

表面実装絶縁型15062.5mW±5%±200ppm/°C84-55~1250.020インチ(0.50mm)0.079インチ長さx0.039インチ幅(2.00mmx1.00mm)-----741テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)
-

115円

1個あり

4日目

表面実装絶縁型1.5k0.0625W±5%±200ppm/℃84-55~1250.35mm------74xReelReel

195円

1個あり

4日目

表面実装絶縁型15k62.5mW±5%±200ppm/°C84-55~1250.020インチ(0.50mm)0.079インチ長さx0.039インチ幅(2.00mmx1.00mm)-----741カットテープ(CT)カットテープ(CT)
-

195円

1個あり

4日目

表面実装絶縁型1.8k0.0625W±5%±200ppm/℃84-55~1250.35mm------74xReelReel
-

195円

1個あり

4日目

表面実装絶縁型18k0.0625W±5%±200ppm/℃84-55~1250.35mm------74xReelReel
-

195円

1個あり

4日目

表面実装絶縁型180k0.0625W±5%±200ppm/℃84-55~1250.35mm------74xReelReel

105円

1個あり

4日目

表面実装絶縁型2262.5mW±5%±200ppm/°C84-55~1250.020インチ(0.50mm)0.079インチ長さx0.039インチ幅(2.00mmx1.00mm)-----741カットテープ(CT)カットテープ(CT)
-

4円

10,000個あり

4日目

表面実装絶縁型220.0625W±5%±200ppm/℃84-55~1250.35mm------74xReelReel

105円

1個あり

4日目

表面実装絶縁型22062.5mW±5%±200ppm/°C84-55~1250.020インチ(0.50mm)0.079インチ長さx0.039インチ幅(2.00mmx1.00mm)-----741カットテープ(CT)カットテープ(CT)

4円

10,000個あり

4日目

表面実装絶縁型22062.5mW±5%±200ppm/°C84-55~1250.020インチ(0.50mm)0.079インチ長さx0.039インチ幅(2.00mmx1.00mm)-----741テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)

105円

1個あり

4日目

表面実装絶縁型2.2k62.5mW±5%±200ppm/°C84-55~1250.020インチ(0.50mm)0.079インチ長さx0.039インチ幅(2.00mmx1.00mm)-----741カットテープ(CT)カットテープ(CT)

3円

10,000個

4日目

表面実装絶縁型2.2k62.5mW±5%±200ppm/°C84-55~1250.020インチ(0.50mm)0.079インチ長さx0.039インチ幅(2.00mmx1.00mm)-----741テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)
-

195円

1個あり

4日目

表面実装絶縁型22k0.0625W±5%±200ppm/℃84-55~1250.35mm------74xReelReel

105円

1個あり

4日目

表面実装絶縁型2762.5mW±5%±200ppm/°C84-55~1250.020インチ(0.50mm)0.079インチ長さx0.039インチ幅(2.00mmx1.00mm)-----741カットテープ(CT)カットテープ(CT)

4円

10,000個あり

4日目

表面実装絶縁型2762.5mW±5%±200ppm/°C84-55~1250.020インチ(0.50mm)0.079インチ長さx0.039インチ幅(2.00mmx1.00mm)-----741テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)
-

195円

1個あり

4日目

表面実装絶縁型2.7k0.0625W±5%±200ppm/℃84-55~1250.35mm------74xReelReel
-

537円

1個あり

4日目

表面実装絶縁型390.063W±1%±200ppm/℃84-55~1250.375mm------74xReelReel

105円

1個あり

4日目

表面実装絶縁型3362.5mW±5%±200ppm/°C84-55~1250.020インチ(0.50mm)0.079インチ長さx0.039インチ幅(2.00mmx1.00mm)-----741カットテープ(CT)カットテープ(CT)
-

4円

10,000個あり

4日目

表面実装絶縁型330.0625W±5%±200ppm/℃84-55~1250.35mm------74xReelReel

105円

1個あり

4日目

表面実装絶縁型33062.5mW±5%±200ppm/°C84-55~1250.020インチ(0.50mm)0.079インチ長さx0.039インチ幅(2.00mmx1.00mm)-----741カットテープ(CT)カットテープ(CT)
-

4円

10,000個あり

4日目

表面実装絶縁型3300.0625W±5%±200ppm/℃84-55~1250.35mm------74xReelReel
-

195円

1個あり

4日目

表面実装絶縁型3.3k0.0625W±5%±200ppm/℃84-55~1250.35mm------74xReelReel

105円

1個あり

4日目

表面実装絶縁型33k62.5mW±5%±200ppm/°C84-55~1250.020インチ(0.50mm)0.079インチ長さx0.039インチ幅(2.00mmx1.00mm)-----741カットテープ(CT)カットテープ(CT)

3円

10,000個

4日目

表面実装絶縁型33k62.5mW±5%±200ppm/°C84-55~1250.020インチ(0.50mm)0.079インチ長さx0.039インチ幅(2.00mmx1.00mm)-----741テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)

105円

1個あり

4日目

表面実装絶縁型3962.5mW±5%±200ppm/°C84-55~1250.020インチ(0.50mm)0.079インチ長さx0.039インチ幅(2.00mmx1.00mm)-----741カットテープ(CT)カットテープ(CT)

4円

10,000個あり

4日目

表面実装絶縁型3962.5mW±5%±200ppm/°C84-55~1250.020インチ(0.50mm)0.079インチ長さx0.039インチ幅(2.00mmx1.00mm)-----741テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)

105円

1個あり

4日目

表面実装絶縁型4762.5mW±5%±200ppm/°C84-55~1250.020インチ(0.50mm)0.079インチ長さx0.039インチ幅(2.00mmx1.00mm)-----741カットテープ(CT)カットテープ(CT)

4円

10,000個あり

4日目

表面実装絶縁型4762.5mW±5%±200ppm/°C84-55~1250.020インチ(0.50mm)0.079インチ長さx0.039インチ幅(2.00mmx1.00mm)-----741テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)
-

195円

1個あり

4日目

表面実装絶縁型4700.0625W±5%±200ppm/℃84-55~1250.35mm------74xReelReel

105円

1個あり

4日目

表面実装絶縁型4.7k62.5mW±5%±200ppm/°C84-55~1250.020インチ(0.50mm)0.079インチ長さx0.039インチ幅(2.00mmx1.00mm)-----741カットテープ(CT)カットテープ(CT)

4円

10,000個あり

4日目

表面実装絶縁型4.7k62.5mW±5%±200ppm/°C84-55~1250.020インチ(0.50mm)0.079インチ長さx0.039インチ幅(2.00mmx1.00mm)-----741テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)
-

115円

1個あり

4日目

表面実装絶縁型47k0.0625W±5%±200ppm/℃84-55~1250.35mm------74xReelReel
-

195円

1個あり

4日目

表面実装絶縁型470k0.0625W±5%±200ppm/℃84-55~1250.35mm------74xReelReel

105円

1個あり

4日目

表面実装絶縁型5162.5mW±5%±200ppm/°C84-55~1250.020インチ(0.50mm)0.079インチ長さx0.039インチ幅(2.00mmx1.00mm)-----741カットテープ(CT)カットテープ(CT)
-

4円

10,000個あり

4日目

表面実装絶縁型510.0625W±5%±200ppm/℃84-55~1250.35mm------74xReelReel
-

195円

1個あり

4日目

表面実装絶縁型5100.0625W±5%±200ppm/℃84-55~1250.35mm------74xReelReel
-

195円

1個あり

4日目

表面実装絶縁型51k0.0625W±5%±200ppm/℃84-55~1250.35mm------74xReelReel

105円

1個あり

4日目

表面実装絶縁型5662.5mW±5%±200ppm/°C84-55~1250.020インチ(0.50mm)0.079インチ長さx0.039インチ幅(2.00mmx1.00mm)-----741カットテープ(CT)カットテープ(CT)

4円

10,000個あり

4日目

表面実装絶縁型5662.5mW±5%±200ppm/°C84-55~1250.020インチ(0.50mm)0.079インチ長さx0.039インチ幅(2.00mmx1.00mm)-----741テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)
-

195円

1個あり

4日目

表面実装絶縁型680.0625W±5%±200ppm/℃84-55~1250.35mm------74xReelReel

195円

1個あり

4日目

表面実装絶縁型68062.5mW±5%±200ppm/°C84-55~1250.020インチ(0.50mm)0.079インチ長さx0.039インチ幅(2.00mmx1.00mm)-----741カットテープ(CT)カットテープ(CT)

3円

10,000個

4日目

表面実装絶縁型68062.5mW±5%±200ppm/°C84-55~1250.020インチ(0.50mm)0.079インチ長さx0.039インチ幅(2.00mmx1.00mm)-----741テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)
-

195円

1個あり

4日目

表面実装絶縁型6.8k0.0625W±5%±200ppm/℃84-55~1250.35mm------74xReelReel
-

195円

1個あり

4日目

表面実装絶縁型68k0.0625W±5%±200ppm/℃84-55~1250.35mm------74xReelReel
-

195円

1個あり

4日目

表面実装絶縁型750.0625W±5%±200ppm/℃84-55~1250.35mm------74xReelReel

Loading...

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

【CTS CORPORATION】 抵抗アレイ・ネットワークのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)