(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

【CTS CORPORATION】 固定抵抗

【CTS CORPORATION】 固定抵抗
  • 数量スライド割引
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
2円~
通常出荷日:
4日目

CTS CORPORATION社 固定抵抗

(i)ご注意

型番

70 の型番候補があります候補を表示

型番
73E4R050J
73E4R050J LOT5000
73E4R056J
73E4R056J LOT5000
73E4R062J
73E4R062J LOT5000
73E4R091J
73E4R091J LOT5000
73E6R050J
73E6R050J LOT4000
73E6R056J
73E6R062J
73L1R20J
73L1R20J LOT10000
73L1R47J
73L1R56J
73L2R20J
73L2R20J LOT5000
73L2R47J
73L2R47J LOT5000
73L2R56J
73L2R56J LOT5000
73L2R91J
73L3R10J
73L3R10J LOT5000
73L3R20J
73L3R20J LOT5000
73L3R47J
73L3R47J LOT5000
73L3R56J
73L4R10J
73L4R10J LOT5000
73L4R20J
73L4R20J LOT5000
73L4R47J
73L4R47J LOT5000
73L4R56J
73L4R56J LOT5000
73L5R10J
73L5R10J LOT5000
73L5R20J
73L5R20J LOT5000
73L5R47J
73L5R47J LOT5000
73L5R56J
73L6R10J
73L6R10J LOT4000
73L6R20J
73L6R47J
73L6R47J LOT4000
73L6R56J
73L6R91J
73L6R91J LOT4000
73L7R10J
73L7R10J LOT4000
73L7R20J
73L7R20J LOT4000
73L7R47J
73L7R47J LOT4000
73L7R56J
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
抵抗(単位) 抵抗(数値) 定格電力
(W)
許容差
(%)
組成 温度係数 パッケージ サイズ/寸法 高さ 定格電流
(A)
動作温度範囲
(℃)
シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿 端子数 特長

197円

1個あり

4日目

mΩ500.5W、1/2W±5%厚膜±100ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.70mm)--55~12573E4カットテープ(CT)カットテープ(CT)2電流検知

12円

5,000個あり

4日目

mΩ500.5W、1/2W±5%厚膜±100ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.70mm)--55~12573E4テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)2電流検知

197円

1個あり

4日目

mΩ560.5W、1/2W±5%厚膜±100ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.70mm)--55~12573E4カットテープ(CT)カットテープ(CT)2電流検知

12円

5,000個あり

4日目

mΩ560.5W、1/2W±5%厚膜±100ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.70mm)--55~12573E4テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)2電流検知

197円

1個あり

4日目

mΩ620.5W、1/2W±5%厚膜±100ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.70mm)--55~12573E4カットテープ(CT)カットテープ(CT)2電流検知

12円

5,000個あり

4日目

mΩ620.5W、1/2W±5%厚膜±100ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.70mm)--55~12573E4テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)2電流検知

197円

1個あり

4日目

mΩ910.5W、1/2W±5%厚膜±100ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.70mm)--55~12573E4カットテープ(CT)カットテープ(CT)2電流検知

12円

5,000個あり

4日目

mΩ910.5W、1/2W±5%厚膜±100ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.70mm)--55~12573E4テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)2電流検知

303円

1個あり

4日目

mΩ501W±5%厚膜±100ppm/°C2010(5025メートル法)0.197インチ長さx0.098インチ幅(5.00mmx2.50mm)0.028インチ(0.71mm)--55~12573E6カットテープ(CT)カットテープ(CT)2電流検知

43円

4,000個あり

4日目

mΩ501W±5%厚膜±100ppm/°C2010(5025メートル法)0.197インチ長さx0.098インチ幅(5.00mmx2.50mm)0.028インチ(0.71mm)--55~12573E6テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)2電流検知

637円

1個あり

4日目

mΩ561W±5%厚膜±100ppm/°C2010(5025メートル法)0.197インチ長さx0.098インチ幅(5.00mmx2.50mm)0.028インチ(0.71mm)--55~12573E6カットテープ(CT)カットテープ(CT)2電流検知

303円

1個あり

4日目

mΩ621W±5%厚膜±100ppm/°C2010(5025メートル法)0.197インチ長さx0.098インチ幅(5.00mmx2.50mm)0.028インチ(0.71mm)--55~12573E6カットテープ(CT)カットテープ(CT)2電流検知

153円

1個あり

4日目

mΩ2000.1W、1/10W±5%厚膜±300ppm/°C0402(1005メートル法)0.039インチ長さx0.020インチ幅(1.00mmx0.50mm)0.016インチ(0.40mm)--55~12573L1カットテープ(CT)カットテープ(CT)2電流検知

2円

10,000個

4日目

mΩ2000.1W、1/10W±5%厚膜±300ppm/°C0402(1005メートル法)0.039インチ長さx0.020インチ幅(1.00mmx0.50mm)0.016インチ(0.40mm)--55~12573L1テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)2電流検知

162円

1個あり

4日目

mΩ4700.1W、1/10W±5%厚膜±300ppm/°C0402(1005メートル法)0.039インチ長さx0.020インチ幅(1.00mmx0.50mm)0.016インチ(0.40mm)--55~12573L1カットテープ(CT)カットテープ(CT)2電流検知

153円

1個あり

4日目

mΩ5600.1W、1/10W±5%厚膜±300ppm/°C0402(1005メートル法)0.039インチ長さx0.020インチ幅(1.00mmx0.50mm)0.016インチ(0.40mm)--55~12573L1カットテープ(CT)カットテープ(CT)2電流検知

124円

1個あり

4日目

mΩ2000.1W、1/10W±5%厚膜±300ppm/°C0603(1608メートル法)0.063インチ長さx0.031インチ幅(1.60mmx0.80mm)0.026インチ(0.65mm)--55~12573L2カットテープ(CT)カットテープ(CT)2電流検知

3円

5,000個

4日目

mΩ2000.1W、1/10W±5%厚膜±300ppm/°C0603(1608メートル法)0.063インチ長さx0.031インチ幅(1.60mmx0.80mm)0.026インチ(0.65mm)--55~12573L2テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)2電流検知

115円

1個あり

4日目

mΩ4700.1W、1/10W±5%厚膜±300ppm/°C0603(1608メートル法)0.063インチ長さx0.031インチ幅(1.60mmx0.80mm)0.026インチ(0.65mm)--55~12573L2カットテープ(CT)カットテープ(CT)2電流検知

3円

5,000個

4日目

mΩ4700.1W、1/10W±5%厚膜±300ppm/°C0603(1608メートル法)0.063インチ長さx0.031インチ幅(1.60mmx0.80mm)0.026インチ(0.65mm)--55~12573L2テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)2電流検知

115円

1個あり

4日目

mΩ5600.1W、1/10W±5%厚膜±300ppm/°C0603(1608メートル法)0.063インチ長さx0.031インチ幅(1.60mmx0.80mm)0.026インチ(0.65mm)--55~12573L2カットテープ(CT)カットテープ(CT)2電流検知

3円

5,000個

4日目

mΩ5600.1W、1/10W±5%厚膜±300ppm/°C0603(1608メートル法)0.063インチ長さx0.031インチ幅(1.60mmx0.80mm)0.026インチ(0.65mm)--55~12573L2テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)2電流検知
-

124円

1個あり

4日目

Ω0.91100mW±5%その他(電流検出用等)±300 ppm/℃0603(1608metric)060316080.5mm-55~12573LxReelReel--

181円

1個あり

4日目

mΩ1000.125W、1/8W±5%厚膜±200ppm/°C0805(2012メートル法)0.079インチ長さx0.049インチ幅(2.00mmx1.25mm)0.026インチ(0.65mm)--55~12573L3カットテープ(CT)カットテープ(CT)2電流検知

4円

5,000個あり

4日目

mΩ1000.125W、1/8W±5%厚膜±200ppm/°C0805(2012メートル法)0.079インチ長さx0.049インチ幅(2.00mmx1.25mm)0.026インチ(0.65mm)--55~12573L3テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)2電流検知

191円

1個あり

4日目

mΩ2000.125W、1/8W±5%厚膜±200ppm/°C0805(2012メートル法)0.079インチ長さx0.049インチ幅(2.00mmx1.25mm)0.026インチ(0.65mm)--55~12573L3カットテープ(CT)カットテープ(CT)2電流検知
-

4円

5,000個あり

4日目

Ω0.2125mW(1/8W)±5%その他(電流検出用等)±200 ppm/℃0805(2012metric)080520120.5mm-55~12573LxReelReel--

191円

1個あり

4日目

mΩ4700.125W、1/8W±5%厚膜±200ppm/°C0805(2012メートル法)0.079インチ長さx0.049インチ幅(2.00mmx1.25mm)0.026インチ(0.65mm)--55~12573L3カットテープ(CT)カットテープ(CT)2電流検知

4円

5,000個あり

4日目

mΩ4700.125W、1/8W±5%厚膜±200ppm/°C0805(2012メートル法)0.079インチ長さx0.049インチ幅(2.00mmx1.25mm)0.026インチ(0.65mm)--55~12573L3テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)2電流検知

181円

1個あり

4日目

mΩ5600.125W、1/8W±5%厚膜±200ppm/°C0805(2012メートル法)0.079インチ長さx0.049インチ幅(2.00mmx1.25mm)0.026インチ(0.65mm)--55~12573L3カットテープ(CT)カットテープ(CT)2電流検知

145円

1個あり

4日目

mΩ1000.25W、1/4W±5%厚膜±200ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.70mm)--55~12573L4カットテープ(CT)カットテープ(CT)2電流検知

5円

5,000個あり

4日目

mΩ1000.25W、1/4W±5%厚膜±200ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.70mm)--55~12573L4テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)2電流検知

150円

1個あり

4日目

mΩ2000.25W、1/4W±5%厚膜±200ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.70mm)--55~12573L4カットテープ(CT)カットテープ(CT)2電流検知

5円

5,000個あり

4日目

mΩ2000.25W、1/4W±5%厚膜±200ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.70mm)--55~12573L4テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)2電流検知

150円

1個あり

4日目

mΩ4700.25W、1/4W±5%厚膜±200ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.70mm)--55~12573L4カットテープ(CT)カットテープ(CT)2電流検知

5円

5,000個あり

4日目

mΩ4700.25W、1/4W±5%厚膜±200ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.70mm)--55~12573L4テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)2電流検知

145円

1個あり

4日目

mΩ5600.25W、1/4W±5%厚膜±200ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.70mm)--55~12573L4カットテープ(CT)カットテープ(CT)2電流検知

5円

5,000個あり

4日目

mΩ5600.25W、1/4W±5%厚膜±200ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.028インチ(0.70mm)--55~12573L4テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)2電流検知

214円

1個あり

4日目

mΩ1000.5W、1/2W±5%厚膜±200ppm/°C1210(3225メートル法)0.126インチ長さx0.102インチ幅(3.20mmx2.60mm)0.028インチ(0.70mm)--55~12573L5カットテープ(CT)カットテープ(CT)2電流検知

8円

5,000個あり

4日目

mΩ1000.5W、1/2W±5%厚膜±200ppm/°C1210(3225メートル法)0.126インチ長さx0.102インチ幅(3.20mmx2.60mm)0.028インチ(0.70mm)--55~12573L5テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)2電流検知

207円

1個あり

4日目

mΩ2000.5W、1/2W±5%厚膜±200ppm/°C1210(3225メートル法)0.126インチ長さx0.102インチ幅(3.20mmx2.60mm)0.028インチ(0.70mm)--55~12573L5カットテープ(CT)カットテープ(CT)2電流検知

8円

5,000個あり

4日目

mΩ2000.5W、1/2W±5%厚膜±200ppm/°C1210(3225メートル法)0.126インチ長さx0.102インチ幅(3.20mmx2.60mm)0.028インチ(0.70mm)--55~12573L5テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)2電流検知

214円

1個あり

4日目

mΩ4700.5W、1/2W±5%厚膜±200ppm/°C1210(3225メートル法)0.126インチ長さx0.102インチ幅(3.20mmx2.60mm)0.028インチ(0.70mm)--55~12573L5カットテープ(CT)カットテープ(CT)2電流検知

8円

5,000個あり

4日目

mΩ4700.5W、1/2W±5%厚膜±200ppm/°C1210(3225メートル法)0.126インチ長さx0.102インチ幅(3.20mmx2.60mm)0.028インチ(0.70mm)--55~12573L5テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)2電流検知

207円

1個あり

4日目

mΩ5600.5W、1/2W±5%厚膜±200ppm/°C1210(3225メートル法)0.126インチ長さx0.102インチ幅(3.20mmx2.60mm)0.028インチ(0.70mm)--55~12573L5カットテープ(CT)カットテープ(CT)2電流検知

197円

1個あり

4日目

mΩ1000.75W、3/4W±5%厚膜±200ppm/°C2010(5025メートル法)0.197インチ長さx0.098インチ幅(5.00mmx2.50mm)0.028インチ(0.71mm)--55~12573L6カットテープ(CT)カットテープ(CT)2電流検知

14円

4,000個あり

4日目

mΩ1000.75W、3/4W±5%厚膜±200ppm/°C2010(5025メートル法)0.197インチ長さx0.098インチ幅(5.00mmx2.50mm)0.028インチ(0.71mm)--55~12573L6テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)2電流検知

194円

1個あり

4日目

mΩ2000.75W、3/4W±5%厚膜±200ppm/°C2010(5025メートル法)0.197インチ長さx0.098インチ幅(5.00mmx2.50mm)0.028インチ(0.71mm)--55~12573L6カットテープ(CT)カットテープ(CT)2電流検知

197円

1個あり

4日目

mΩ4700.75W、3/4W±5%厚膜±200ppm/°C2010(5025メートル法)0.197インチ長さx0.098インチ幅(5.00mmx2.50mm)0.028インチ(0.71mm)--55~12573L6カットテープ(CT)カットテープ(CT)2電流検知

14円

4,000個あり

4日目

mΩ4700.75W、3/4W±5%厚膜±200ppm/°C2010(5025メートル法)0.197インチ長さx0.098インチ幅(5.00mmx2.50mm)0.028インチ(0.71mm)--55~12573L6テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)2電流検知

264円

1個あり

4日目

mΩ5600.75W、3/4W±5%厚膜±200ppm/°C2010(5025メートル法)0.197インチ長さx0.098インチ幅(5.00mmx2.50mm)0.028インチ(0.71mm)--55~12573L6カットテープ(CT)カットテープ(CT)2電流検知

197円

1個あり

4日目

mΩ9100.75W、3/4W±5%厚膜±200ppm/°C2010(5025メートル法)0.197インチ長さx0.098インチ幅(5.00mmx2.50mm)0.028インチ(0.71mm)--55~12573L6カットテープ(CT)カットテープ(CT)2電流検知

13円

4,000個あり

4日目

mΩ9100.75W、3/4W±5%厚膜±200ppm/°C2010(5025メートル法)0.197インチ長さx0.098インチ幅(5.00mmx2.50mm)0.028インチ(0.71mm)--55~12573L6テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)2電流検知

314円

1個あり

4日目

mΩ1001W±5%厚膜±200ppm/°C2512(6432メートル法)0.248インチ長さx0.126インチ幅(6.30mmx3.20mm)0.028インチ(0.71mm)--55~12573L7カットテープ(CT)カットテープ(CT)2電流検知

23円

4,000個あり

4日目

mΩ1001W±5%厚膜±200ppm/°C2512(6432メートル法)0.248インチ長さx0.126インチ幅(6.30mmx3.20mm)0.028インチ(0.71mm)--55~12573L7テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)2電流検知

327円

1個あり

4日目

mΩ2001W±5%厚膜±200ppm/°C2512(6432メートル法)0.248インチ長さx0.126インチ幅(6.30mmx3.20mm)0.028インチ(0.71mm)--55~12573L7カットテープ(CT)カットテープ(CT)2電流検知

23円

4,000個あり

4日目

mΩ2001W±5%厚膜±200ppm/°C2512(6432メートル法)0.248インチ長さx0.126インチ幅(6.30mmx3.20mm)0.028インチ(0.71mm)--55~12573L7テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)2電流検知

314円

1個あり

4日目

mΩ4701W±5%厚膜±200ppm/°C2512(6432メートル法)0.248インチ長さx0.126インチ幅(6.30mmx3.20mm)0.028インチ(0.71mm)--55~12573L7カットテープ(CT)カットテープ(CT)2電流検知

23円

4,000個あり

4日目

mΩ4701W±5%厚膜±200ppm/°C2512(6432メートル法)0.248インチ長さx0.126インチ幅(6.30mmx3.20mm)0.028インチ(0.71mm)--55~12573L7テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)2電流検知

314円

1個あり

4日目

mΩ5601W±5%厚膜±200ppm/°C2512(6432メートル法)0.248インチ長さx0.126インチ幅(6.30mmx3.20mm)0.028インチ(0.71mm)--55~12573L7カットテープ(CT)カットテープ(CT)2電流検知

Loading...

商品担当おすすめ

基本情報

実装タイプ 表面実装

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)