(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

【American Technical Ceramics】 固定抵抗

型番

8 の型番候補があります候補を表示

型番
504L25R0FTNCFT
504L25R0FTNCFT LOT1000
504L50R0FTNCFT
504L50R0FTNCFT LOT1000
504L1000FTNCFT
504L1000FTNCFT LOT1000
504L2000FTNCFT
CW12010T0100GTR
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
抵抗(数値) 定格電力
(W)
許容差
(%)
温度係数 パッケージ サイズ/寸法 高さ 定格電流
(A)
動作温度範囲
(℃)
シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿 端子数 特長

836円

1個あり

4日目

250.125W、1/8W±1%-50/-150ppm/°C0402(1005メートル法)0.039インチ長さx0.020インチ幅(1.00mmx0.50mm)0.024インチ(0.60mm)--40~125ATC504カットテープ(CT)カットテープ(CT)2RF、高周波

205円

1,000個

4日目

250.125W、1/8W±1%-50/-150ppm/°C0402(1005メートル法)0.039インチ長さx0.020インチ幅(1.00mmx0.50mm)0.024インチ(0.60mm)--40~125ATC504テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)2RF、高周波

842円

1個あり

4日目

500.125W、1/8W±1%-50/-150ppm/°C0402(1005メートル法)0.039インチ長さx0.020インチ幅(1.00mmx0.50mm)0.024インチ(0.60mm)--40~125ATC504カットテープ(CT)カットテープ(CT)2RF、高周波

206円

1,000個

4日目

500.125W、1/8W±1%-50/-150ppm/°C0402(1005メートル法)0.039インチ長さx0.020インチ幅(1.00mmx0.50mm)0.024インチ(0.60mm)--40~125ATC504テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)2RF、高周波

836円

1個あり

4日目

1000.125W、1/8W±1%-50/-150ppm/°C0402(1005メートル法)0.039インチ長さx0.020インチ幅(1.00mmx0.50mm)0.024インチ(0.60mm)--40~125ATC504カットテープ(CT)カットテープ(CT)2RF、高周波

205円

1,000個

4日目

1000.125W、1/8W±1%-50/-150ppm/°C0402(1005メートル法)0.039インチ長さx0.020インチ幅(1.00mmx0.50mm)0.024インチ(0.60mm)--40~125ATC504テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)2RF、高周波

836円

1個あり

4日目

2000.125W、1/8W±1%-50/-150ppm/°C0402(1005メートル法)0.039インチ長さx0.020インチ幅(1.00mmx0.50mm)0.024インチ(0.60mm)--40~125ATC504カットテープ(CT)カットテープ(CT)2RF、高周波
-

1,336円

1個あり

4日目

1004W±2%±150 ppm/℃2010(5025metric)--0.04in-55~150CWReelReel--

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

実装タイプ 表面実装 抵抗(単位) Ω 組成 薄膜

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

【American Technical Ceramics】 固定抵抗のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)