(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

【Altech】 基板用端子台

【Altech】 基板用端子台
  • 数量スライド割引
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
187円~
通常出荷日:
4日目

Altech社 基板用端子台

型番

15 の型番候補があります候補を表示

型番
29.008
29.012
29.104
30.603
30.653
31.006
34.102
34.704
MI-253 (45)
MI-254 (45)
MI-258 (45)
MV-252
MV-253
MV-462
MV-468
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
レベル数 レベルあたりのポジション ピッチ 嵌合方向 定格電流 ワイヤゲージ ワイヤ接続方法 特長 ハウジング材質 コンタクト材質 - メッキ クランプ材質 - メッキ ねじ材質 - メッキ トルク - ねじ ねじ山
-

496円

1個あり

4日目

180.138インチ(3.50mm)ボードに対して水平6A16-28AWGネジ-ポリアミド(PA66)、ナイロン6/6-----灰色
-

832円

1個あり

4日目

1120.138インチ(3.50mm)ボードに対して水平6A16-28AWGネジ-ポリアミド(PA66)、ナイロン6/6-----灰色
-

454円

1個あり

4日目

140.138インチ(3.50mm)ボードに対して垂直6A16-28AWGネジ-ポリアミド(PA66)、ナイロン6/6-----灰色
-

449円

1個あり

4日目

130.197インチ(5.00mm)基板に対して45°(135°)15A12-22AWGネジ-ライジングケージクランプ-ポリアミド(PA66)、ナイロン6/6-----灰色
-

475円

1個あり

4日目

130.200インチ(5.08mm)基板に対して45°(135°)15A12-22AWGネジ-ライジングケージクランプ-ポリアミド(PA66)、ナイロン6/6-----灰色
-

998円

1個あり

4日目

230.197インチ(5.00mm)ボードに対して水平15A12-22AWGネジ-ライジングケージクランプ-ポリアミド(PA66)、ナイロン6/6-----

187円

1個あり

4日目

120.200インチ(5.08mm)ボードに対して水平15A14-22AWGネジ-ポリアミド(PA66)、ナイロン6/6-----灰色

820円

1個あり

4日目

220.394インチ(10.00mm)ボードに対して水平15A12-22AWGネジ-ライジングケージクランプ-ポリアミド(PA66)、ナイロン6/6-----

363円

1個あり

4日目

130.200インチ(5.08mm)基板に対して45°(135°)15A14-30AWGネジ-ライジングケージクランプインターロック(側面)ポリアミド(PA)、ナイロン真鍮-錫メッキ真鍮-ニッケルメッキ鋼、亜鉛メッキ0.5Nm(4.4ポンド-インチ)M3

663円

1個あり

4日目

140.200インチ(5.08mm)基板に対して45°(135°)15A14-30AWGネジ-ライジングケージクランプインターロック(側面)ポリアミド(PA)、ナイロン真鍮-錫メッキ真鍮-ニッケルメッキ鋼、亜鉛メッキ0.5Nm(4.4ポンド-インチ)M3

998円

1個あり

4日目

180.200インチ(5.08mm)基板に対して45°(135°)15A14-30AWGネジ-ライジングケージクランプインターロック(側面)ポリアミド(PA)、ナイロン真鍮-錫メッキ真鍮-ニッケルメッキ鋼、亜鉛メッキ0.5Nm(4.4ポンド-インチ)M3

295円

1個あり

4日目

120.200インチ(5.08mm)ボードに対して水平15A14-30AWGネジ-ライジングケージクランプインターロック(側面)ポリアミド(PA)、ナイロン真鍮-錫メッキ真鍮-ニッケルメッキ鋼、亜鉛メッキ0.5Nm(4.4ポンド-インチ)M3

270円

1個あり

4日目

130.200インチ(5.08mm)ボードに対して水平15A14-30AWGネジ-ライジングケージクランプインターロック(側面)ポリアミド(PA)、ナイロン真鍮-錫メッキ真鍮-ニッケルメッキ鋼、亜鉛メッキ0.5Nm(4.4ポンド-インチ)M3

285円

1個あり

4日目

120.250インチ(6.35mm)ボードに対して水平20A12-30AWGネジ-ライジングケージクランプインターロック(側面)ポリアミド(PA)、ナイロン真鍮-錫メッキ真鍮-ニッケルメッキ鋼、亜鉛メッキ0.5Nm(4.4ポンド-インチ)M3

1,372円

1個あり

4日目

180.250インチ(6.35mm)ボードに対して水平20A12-30AWGネジ-ライジングケージクランプインターロック(側面)ポリアミド(PA)、ナイロン真鍮-錫メッキ真鍮-ニッケルメッキ鋼、亜鉛メッキ0.5Nm(4.4ポンド-インチ)M3

Loading...

  1. 1

基本情報

実装タイプ スルーホール 定格電圧 300V メーカー荷姿 バルク
販売荷姿 バルク

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)