(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

【SCHMARTBOARD】 変換基板

【SCHMARTBOARD】 変換基板
  • 数量スライド割引
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
632円~
通常出荷日:
4日目

SCHMARTBOARD社 変換基板

型番

50 の型番候補があります候補を表示

型番
201-0017-01
201-0102-01
201-0107-01
201-0110-01
202-0004-01
202-0005-01
202-0006-01
202-0007-01
202-0008-01
202-0009-02
202-0010-02
202-0011-01
202-0012-01
202-0013-01
202-0014-01
202-0016-01
202-0017-01
202-0018-01
202-0019-01
202-0020-01
202-0030-01
202-0031-01
202-0032-01
202-0034-01
202-0035-01
202-0042-01
202-0043-01
202-0044-01
202-0048-01
204-0003-01
204-0004-01
204-0006-01
204-0007-01
204-0013-01
204-0014-01
204-0015-01
204-0016-01
204-0017-01
204-0018-01
204-0019-01
204-0021-01
204-0022-01
204-0023-01
204-0025-01
204-0026-01
204-0027-01
204-0028-01
204-0029-01
204-0044-01
204-0045-01
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
プロトボードタイプ 基準パッケージ ポジション数 ピッチ サイズ/寸法

1,091円

1個

4日目

SMD~DIP-1280.100インチ(2.54mm)1.900インチ長さx0.800インチ幅(48.26mmx20.32mm)

688円

1個あり

4日目

コネクタ~メッキされたスルーホール---2.000インチ長さx0.500インチ幅(50.80mmx12.70mm)

688円

1個あり

4日目

コネクタ~メッキされたスルーホール---2.000インチ長さx0.500インチ幅(50.80mmx12.70mm)

632円

1個あり

4日目

コネクタ~メッキされたスルーホールUSB-ミニB18-2.000インチ長さx0.500インチ幅(50.80mmx12.70mm)

1,989円

1個

4日目

SMDからメッキしたスルーホール基板への変換PSSOP、QSOP、SO、SOP、TSSOP560.050インチ(1.27mm)2.000インチ長さx2.000インチ幅(50.80mmx50.80mm)

1,989円

1個

4日目

SMD~DIPPSSOP、QSOP、SO、SOP、SSOP、TSSOP720.031インチ(0.80mm)2.000インチ長さx2.000インチ幅(50.80mmx50.80mm)

1,966円

1個あり

4日目

SMDからメッキしたスルーホール基板への変換QSOP、SO、SOP、SSOP、TSSOP、PSSOP720.026インチ(0.65mm)2.000インチ長さx2.000インチ幅(50.80mmx50.80mm)

1,989円

1個

4日目

SMDからメッキしたスルーホール基板への変換PSSOP、QSOP、SO、SOP、SSOP、TSSOP720.020インチ(0.50mm)2.000インチ長さx2.000インチ幅(50.80mmx50.80mm)

1,989円

1個

4日目

SMDからメッキしたスルーホール基板への変換PSSOP、QSOP、SO、SOP、SSOP、TSSOP720.020インチ(0.50mm)2.000インチ長さx2.000インチ幅(50.80mmx50.80mm)

1,989円

1個

4日目

SMDからメッキしたスルーホール基板への変換PQFP、QFP、TQFP800.031インチ(0.80mm)2.000インチ長さx2.000インチ幅(50.80mmx50.80mm)

1,989円

1個

4日目

SMDからメッキしたスルーホール基板への変換PQFP、QFP、TQFP1000.026インチ(0.65mm)2.000インチ長さx2.000インチ幅(50.80mmx50.80mm)

1,989円

1個

4日目

SMDからメッキしたスルーホール基板への変換PQFP、QFP、TQFP1000.020インチ(0.50mm)2.000インチ長さx2.000インチ幅(50.80mmx50.80mm)

1,989円

1個

4日目

SMDからメッキしたスルーホール基板への変換PLCC840.050インチ(1.27mm)2.000インチ長さx2.000インチ幅(50.80mmx50.80mm)

1,989円

1個

4日目

SMDからメッキしたスルーホール基板への変換PSSOP、QSOP、SO、SOP、SSOP、TSSOP720.025インチ(0.64mm)2.000インチ長さx2.000インチ幅(50.80mmx50.80mm)

1,989円

1個

4日目

SMDからメッキしたスルーホール基板への変換PQFP、QFP、TQFP1000.016インチ(0.40mm)2.000インチ長さx2.000インチ幅(50.80mmx50.80mm)

1,966円

1個あり

4日目

SMDからメッキしたスルーホール基板への変換QFN240.026インチ(0.65mm)2.000インチ長さx2.000インチ幅(50.80mmx50.80mm)

1,989円

1個

4日目

SMDからメッキしたスルーホール基板への変換QFN320.020インチ(0.50mm)2.000インチ長さx2.000インチ幅(50.80mmx50.80mm)

1,989円

1個

4日目

SMDからメッキしたスルーホール基板への変換QFN480.020インチ(0.50mm)2.000インチ長さx2.000インチ幅(50.80mmx50.80mm)

1,989円

1個

4日目

SMDからメッキしたスルーホール基板への変換QFN560.020インチ(0.50mm)2.000インチ長さx2.000インチ幅(50.80mmx50.80mm)

1,989円

1個

4日目

SMDからメッキしたスルーホール基板への変換QFN640.020インチ(0.50mm)2.000インチ長さx2.000インチ幅(50.80mmx50.80mm)

3,443円

1個

4日目

SMDからメッキしたスルーホール基板への変換PQFP、QFP、TQFP1440.031インチ(0.80mm)4.000インチ長さx4.000インチ幅(101.60mmx101.60mm)

3,717円

1個あり

4日目

SMDからメッキしたスルーホール基板への変換PQFP、QFP、TQFP1600.026インチ(0.65mm)4.000インチ長さx4.000インチ幅(101.60mmx101.60mm)

3,443円

1個

4日目

SMDからメッキしたスルーホール基板への変換PQFP、QFP、TQFP2400.020インチ(0.50mm)4.000インチ長さx4.000インチ幅(101.60mmx101.60mm)

1,989円

1個

4日目

SMDからメッキしたスルーホール基板への変換--0.100インチ(2.54mm)2.000インチ長さx2.000インチ幅(50.80mmx50.80mm)

1,989円

1個

4日目

SMDからメッキしたスルーホール基板への変換0805、1206、5、6、6、B、C、CASE-A、D、D2PAK、DPAK、E、SC70-5、SOT223、SOT23-3、SOT89、TO263-7--2.000インチ長さx2.000インチ幅(50.80mmx50.80mm)

1,989円

1個

4日目

SMDからメッキしたスルーホール基板への変換QFN200.020インチ(0.50mm)2.000インチ長さx2.000インチ幅(50.80mmx50.80mm)

1,989円

1個

4日目

SMDからメッキしたスルーホール基板への変換QFN320.026インチ(0.65mm)2.000インチ長さx2.000インチ幅(50.80mmx50.80mm)

1,989円

1個

4日目

SMDからメッキしたスルーホール基板への変換QFN400.020インチ(0.50mm)2.000インチ長さx2.000インチ幅(50.80mmx50.80mm)

1,989円

1個

4日目

SMDからメッキしたスルーホール基板への変換QFN880.016インチ(0.40mm)2.000インチ長さx2.000インチ幅(50.80mmx50.80mm)

1,294円

1個あり

4日目

SMD~DIPSC70、SOT--1.990インチ長さx0.790インチ幅(50.55mmx20.07mm)

1,308円

1個

4日目

SMD~DIPSOIC-0.050インチ(1.27mm)2.690インチ長さx0.790インチ幅(68.33mmx20.07mm)

1,308円

1個

4日目

SMD~DIPSOIC280.026インチ(0.65mm)2.790インチ長さx0.790インチ幅(70.87mmx20.07mm)

1,308円

1個

4日目

SMD~DIPSOIC280.020インチ(0.50mm)1.895インチ長さx0.795インチ幅(48.13mmx20.19mm)

1,308円

1個

4日目

SMD~DIPSOIC180.025インチ(0.64mm)1.600インチ長さx0.795インチ幅(40.64mmx20.19mm)

1,308円

1個

4日目

SMD~DIPQFN、QFP480.020インチ(0.50mm)2.390インチ長さx0.795インチ幅(60.71mmx20.19mm)

1,308円

1個

4日目

SMD~DIPQFN、QFP240.020インチ(0.50mm)-

1,308円

1個

4日目

SMD~DIPQFN、QFP200.020インチ(0.50mm)-

1,294円

1個あり

4日目

SMD~DIPQFN、QFP320.020インチ(0.50mm)1.590インチ長さx0.595インチ幅(40.39mmx15.11mm)

1,526円

1個

4日目

SMD~DIPQFN、QFP640.020インチ(0.50mm)3.200インチ長さx0.895インチ幅(81.28mmx22.73mm)

1,308円

1個

4日目

SMD~DIPQFN、QFP560.020インチ(0.50mm)2.800インチ長さx0.795インチ幅(71.12mmx20.19mm)

1,294円

1個あり

4日目

SMD~DIPDFN80.020インチ(0.50mm)0.790インチ長さx0.595インチ幅(20.07mmx15.11mm)

1,308円

1個

4日目

SMD~DIPDFN100.020インチ(0.50mm)1.000インチ長さx0.595インチ幅(25.40mmx15.11mm)

1,308円

1個

4日目

SMD~DIPDFN120.020インチ(0.50mm)0.120インチ長さx0.600インチ幅(3.05mmx15.24mm)

1,308円

1個

4日目

SMD~DIPQFN、QFP280.020インチ(0.50mm)1.400インチ長さx0.600インチ幅(35.56mmx15.24mm)

1,308円

1個

4日目

SMD~DIPQFN、QFP160.020インチ(0.50mm)0.160インチ長さx0.600インチ幅(4.06mmx15.24mm)

1,308円

1個

4日目

SMD~DIPQFN、QFP160.026インチ(0.65mm)0.160インチ長さx0.595インチ幅(4.06mmx15.11mm)

1,308円

1個

4日目

SMD~DIPDFN120.020インチ(0.50mm)1.190インチ長さx0.695インチ幅(30.23mmx17.65mm)

1,308円

1個

4日目

SMD~DIPDFN160.020インチ(0.50mm)0.160インチ長さx0.695インチ幅(4.06mmx17.65mm)

1,308円

1個

4日目

SMD~DIPQFN、QFP400.020インチ(0.50mm)1.990インチ長さx0.695インチ幅(50.55mmx17.65mm)

1,294円

1個あり

4日目

SMD~DIPQFN、QFP440.020インチ(0.50mm)2.190インチ長さx0.795インチ幅(55.63mmx20.19mm)

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)