(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

【ARIES ELECTRONI】 変換基板

  • 数量スライド割引
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
1,646
通常出荷日:
4日目

ARIES ELECTRONI社 変換基板

型番

1 の型番候補があります候補を表示

16-350000-11-RC-P

型番
16-350000-11-RC-P
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,646円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

基本情報

シリーズ Correct-A-Chip®350000 プロトボードタイプ SMD~DIP 基準パッケージ SOIC
ポジション数 16 ピッチ 0.050インチ(1.27mm) ボード厚さ 0.062インチ(1.57mm)1/16インチ
材料 FR4エポキシガラス サイズ/寸法 1.600インチ長さx0.450インチ幅(40.64mmx11.43mm)

【ARIES ELECTRONI】 変換基板の型番16-350000-11-RC-Pのページです。
型番16-350000-11-RC-Pに関する仕様情報を記載しております。

16-350000-11-RC-Pで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)