短毛ジュータン用マヂックステッカー

短毛ジュータン用マヂックステッカー
通常単価:
2,950円~
通常出荷日:
2日目

短毛のジュータンに対して強い保持力を発揮!

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

PDF

型番

3 の型番候補があります候補を表示

 
型番
15JMS
20JMS
25JMS
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS寸法(W)
(mm)
JANコード 材質

2,950円

1個

2日目

10154528944020206粘着材:アクリル系粘着剤/ナイロン、ポリプロピレン

3,453円

1個

2日目

10204528944020213粘着材:アクリル系粘着剤/ナイロン、ポリプロピレン

3,755円

1個

2日目

10254528944020220粘着材:アクリル系粘着剤/ナイロン、ポリプロピレン

Loading...

  1. 1

基本情報

長さ(テープ)(mm) 100(1箱30枚入)

短毛ジュータン用マヂックステッカーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)