工具 ポン太郎

型番

1 の型番候補があります候補を表示

PON1

 
型番
PON1
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,500円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

基本情報

寸法(L)(mm) 130.0 用途 配線カバー固定用のピン打ち工具 JANコード 4528944373647

工具 ポン太郎の型番PON1のページです。
型番PON1に関する仕様情報を記載しております。

PON1で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)