関連用品 ハクリ具

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NH2

 
型番
NH2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
材質

1,869円

1個

2日目

鋼板

Loading...

  1. 1

基本情報

寸法(W)(mm) 49.0 寸法(L)(mm) 151.0 用途 配線カバーの撤去
JANコード 4528944373579

関連用品 ハクリ具の型番NH2のページです。
型番NH2に関する仕様情報を記載しております。

NH2で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)