Bluetooth(R)ワイヤレスヘッドホン/FAST MUSIC(TM) LBT-HPC16シリーズ

Bluetooth(R)ワイヤレスヘッドホン/FAST MUSIC(TM) LBT-HPC16シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • LBT-HPC16BK
  • LBT-HPC16WH
  • 数量スライド割引
通常単価:
3,003
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

1ボタンのみのシンプルな機能設計で、初めてでもかんたんに接続/操作ができるFAST MUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ワイヤレスヘッドホンです。
【特長】
・かわいい・楽しい・カラフルをテーマに、"意外にいい音"が気軽に体験できるエントリーレーベルのFAST MUSIC(TM)です。
・1つのボタンで電源のON/OFF、着信応答/通話終了、音楽の再生/停止などの操作が可能です。
・遮音性が高く、耳にしっかりフィットする「耳栓タイプ」で、音漏れを低減するうえ、周囲の雑音に影響されず安心して使用可能です。
・Φ9mmのダイナミックドライバーを搭載し、バランスの良い音質を実現しています。
・フィット感が選べるようにイヤーピースが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。
・取り回しが良く、絡まりにくいフラットケーブルを採用しています。
・携帯電話やスマートフォンだけでなく、パソコンなどへの接続も可能です。
・コンパクトサイズながら連続通話4.5時間、連続音楽再生4時間の使用が可能です。
・iPhoneとの接続時はiPhone画面へのヘッドホンのバッテリー残量表示が可能です。
・取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
LBT-HPC16BK
LBT-HPC16WH
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード ドライバーユニット/口径
(mm)
再生周波数帯域
(Hz)

3,003円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

ブラック45495501125299.020~20000

3,003円

1個あり

4日目

ホワイト45495501125369.020~20000

Loading...

  1. 1

Bluetooth(R)ワイヤレスヘッドホン/FAST MUSIC(TM) LBT-HPC16シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)