Bluetooth(R)ワイヤレスヘッドホン"PINK PINK PINK"

Bluetooth(R)ワイヤレスヘッドホン"PINK PINK PINK"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • LBT-F11IP1
  • LBT-F11IP2
  • LBT-F11IP3
  • 数量スライド割引
通常単価:
2,989
通常出荷日:
4日目

セミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ワイヤレスヘッドホンです。
【特長】
・かわいい・楽しい・カラフルをテーマに、"意外にいい音"が気軽に体験できるエントリーレーベルのFAST MUSIC(TM)です。
・女性に人気のピンク系3色のバリエーションで取り揃えたヘッドホン、"PINK PINK PINK"シリーズ です。
・ドライバーユニットの前後にダクトを設けたセミオープン構造で、こもりの無い自然な音質を実現します。また密閉しないので長時間の使用でも圧迫感が無く、周囲の音も聞こえるので安心です。
・耳にフィットし安定した装着感が得られるシリコンカバーが付いています。シリコンカバーは着脱が可能です。
・大口径Φ13.6mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生します。
・1ボタンのみのシンプルな設計で、かんたんに操作が可能です。
・初回の接続時は電源をONにするだけでペアリングモードになるので、そのままで接続可能です。
・2回目以降は電源をONにするだけで自動で接続します。
・携帯電話やスマートフォンだけでなく、パソコンなどへの接続も可能です。
・音楽を楽しむだけでなく通話もできるマイクが付いています。
・音楽再生/停止、着信応答/終話が快適にできるリモコンが付いています。
・コンパクトサイズながら連続通話4.5時間、連続音楽再生4時間の使用が可能で、通勤や通学に最適です。
・iPhoneとの接続時はiPhone画面へのヘッドホンのバッテリー残量表示が可能です。
・取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。

型番

3 の型番候補があります候補を表示

型番
LBT-F11IP1
LBT-F11IP2
LBT-F11IP3
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード ドライバーユニット/口径
(mm)
再生周波数帯域
(Hz)

2,989円

1個あり

4日目

ビビッドピンク454955011249913.620~20000

2,989円

1個あり

4日目

ローズピンク454955011250513.620~20000

2,989円

1個あり

4日目

スイートピンク454955011251213.620~20000

Loading...

  1. 1

Bluetooth(R)ワイヤレスヘッドホン"PINK PINK PINK"のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)