MicroB対応ハイブリッドUSBメモリ

MicroB対応ハイブリッドUSBメモリ
  • 数量スライド割引
通常単価:
2,143円~
通常出荷日:
4日目~

【特長】
・スマートフォン、タブレットにダイレクトに接続できるUSB micro-Bコネクターを搭載。
・パソコン接続時は高速なUSB3.1(Gen1)/USB3.0対応。
・スマートフォンやパソコンとのデータ交換に最適。
・小形で軽量。持ち運びに特化したボディーデザイン。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、フリーサイズ制御盤ボックス スタンダードタイプ FSAシリーズはこちら

型番

9 の型番候補があります候補を表示

型番
RUF3-SMA8GA-BK
RUF3-SMA8GA-BL
RUF3-SMA8GA-PK
RUF3-SMA16GA-BK
RUF3-SMA16GA-BL
RUF3-SMA16GA-PK
RUF3-SMA32GA-BK
RUF3-SMA32GA-BL
RUF3-SMA32GA-PK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量 本体色 JANコード

2,143円

1個

お見積り

8GBブラック4981254043257

2,143円

1個

4日目

8GBブルー4981254043264

2,143円

1個

4日目

8GBピンク4981254043271

4,479円

1個

4日目

16GBブラック4981254043288

4,479円

1個

4日目

16GBブルー4981254043295

4,479円

1個あり

お見積り

16GBピンク4981254043301

3,395円

1個

4日目

32GBブラック4981254043318

4,989円

1個あり

お見積り

32GBブルー4981254043325

3,395円

1個

4日目

32GBピンク4981254043332

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 USBメモリ

MicroB対応ハイブリッドUSBメモリのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)