USBメモリ USB3.0 セキュリティー ウイルスチェック 強制暗号化機能 管理ツール対応

USBメモリ USB3.0 セキュリティー ウイルスチェック 強制暗号化機能 管理ツール対応
通常単価:
9,800円~
通常出荷日:
4日目~

【特長】
・ウイルスを自動で検知、隔離できるウイルスチェック機能を搭載。
・ウイルスチェック機能として「Trend Micro USB SecurityTM2.1」を採用。
・管理ソフトウェア「SecureLock Manager 2」(別売)に対応。
・堅牢な強制暗号化機能搭載。
・第三者の不正利用を防止するパスワード認証機能。
・USB3.0対応。大容量データも快適に扱えます。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、フリーサイズ制御盤ボックス スタンダードタイプ FSAシリーズはこちら

型番

12 の型番候補があります候補を表示

型番
RUF3-HS4GTV
RUF3-HS4GTV3
RUF3-HS4GTV5
RUF3-HS8GTV
RUF3-HS8GTV3
RUF3-HS16GTV
RUF3-HS16GTV3
RUF3-HS16GTV5
RUF3-HS32GTV
RUF3-HS32GTV3
RUF3-HS32GTV5
RUF3-HS64GTV5
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量 分類 JANコード

9,800円

1個

7日目

4GBウイルスチェック1年保証4981254019283

11,800円

1個

4日目

4GBウイルスチェック3年保証4981254019368

13,800円

1個

4日目

4GBウイルスチェック5年保証4981254019320

13,800円

1個

4日目

8GBウイルスチェック1年保証4981254019290

15,800円

1個

4日目

8GBウイルスチェック3年保証4981254019375

18,800円

1個

4日目

16GBウイルスチェック1年保証4981254019306

20,800円

1個

4日目

16GBウイルスチェック3年保証4981254019382

22,800円

1個

4日目

16GBウイルスチェック5年保証4981254019344

25,800円

1個

4日目

32GBウイルスチェック1年保証4981254019313

27,800円

1個

4日目

32GBウイルスチェック3年保証4981254019399

29,800円

1個

7日目

32GBウイルスチェック5年保証4981254019351

38,800円

1個

4日目

64GBウイルスチェック5年保証4981254039540

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 USBメモリ

USBメモリ USB3.0 セキュリティー ウイルスチェック 強制暗号化機能 管理ツール対応のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)