絶縁トロリー トロリール 本体 ステンレス製

絶縁トロリー トロリール 本体 ステンレス製
  • 数量スライド割引
通常単価:
40,213円~
通常出荷日:
41日目

100mまで継ぎ目なしでスピード施工。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、[CH-A] CH形ボックス(防塵パッキン付)はこちら

PDF

型番

5 の型番候補があります候補を表示

 
型番
DH5450S
DH5451S
DH5454S
DH5456S
DH5458S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)

341,038円

1個

41日目

100000

40,213円

1個あり

41日目

10000

144,928円

1個あり

41日目

40000

210,008円

1個

41日目

60000

274,097円

1個

41日目

80000

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

幅(mm) 10 高さ(mm) 22 材質 硬質塩化ビニル
カラー その他 タイプ 屋内・屋外用 定格 150A
形状 直線 シース色 オレンジ

絶縁トロリー トロリール 本体 ステンレス製のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)