TE AMP CT 179228-6

TE AMP CT 179228-6
  • 数量スライド割引
通常単価:
65
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

コネクタ タイプ=電線対基板
電線対電線
防水性=いいえ
コネクタおよびコンタクトの嵌合先=ワイヤ&ケーブル
コネクタのタイプ=ハウジング
極数=6
列数=1
誘電耐電圧=2000 VAC
色=ナチュラル
端子レイアウト=インライン
Contact Current Rating (Max)=4 A
端子伝導性 (代表値)=信号 (データ)
ワイヤ & ケーブルへの結線方法=圧着
PCB マウント リテンション=なし
嵌合保持=なし
コネクタ取り付けのタイプ=ケーブル マウント
嵌合調整=あり
Centerline (Pitch)=2 mm
ハウジングの色=ナチュラル
ワイヤ/ケーブルのサイズ=30 – 22 AWG
使用温度範囲=-30 – 105℃
内部/外部=内部
回路用途 (パワー/シグナル)=パワーおよびシグナル
UL ファイル番号=E28476
パッケージ数量=2500

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
     高耐久 産業用SDカード PCシリーズ(4〜16GB)はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

179228-6-DEL11

型番
179228-6-DEL11
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS

65円

8個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

TE AMP CT 179228-6の型番179228-6-DEL11のページです。
型番179228-6-DEL11に関する仕様情報を記載しております。

179228-6-DEL11で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)