TE MTEI 172053-4

TE MTEI 172053-4
  • 数量スライド割引
通常単価:
133
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

コネクタのスタイル=リセプタクル
コネクタ タイプ=電線対基板
コネクタおよびコンタクトの嵌合先=ワイヤ&ケーブル
コネクタ設計=標準
ストレイン リリーフ=なし
Backwall/Post Interruptions=Without
極数=4
列数=1
動作電圧=250 VAC
端子のベース材質=りん青銅
端子嵌合面のめっき材質=予備スズ メッキ
端子のタイプ=ソケット
Contact Current Rating (Max)=2.5 A
PCB 端子結線面のめっき材料=予備スズ メッキ
接点保持のタイプ=ロッキング ランス
嵌合保持=あり
PCB マウント リテンション=なし
端子保持=あり
嵌合調整=あり
Centerline (Pitch)=2.5 mm
ハウジングの色=ナチュラル
ハウジングの材質=66 ナイロン
66 ナイロン
ワイヤ/ケーブルのサイズ=26 AWG
高さ=13.8 mm
長さ=12.5 mm
ワイヤ/ケーブルのサイズ=252.8 CMA
ワイヤ/ケーブルのサイズ=.12 mm²
使用温度範囲=-20 – 95℃
カバーの着脱=なし
用途=ポスト ヘッダー アセンブリ
UL 難燃性グレード=UL 94V-0
認証/規格=UL
実装方法=袋
パッケージ数量=500
コメント=交換用の端子については、EI シリーズ コネクタ (ベース製品型番 170204、170205、170262、170263) をご覧ください。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
     高耐久 産業用SDカード PCシリーズ(4〜16GB)はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

172053-4

型番
172053-4
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS

133円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

TE MTEI 172053-4の型番172053-4のページです。
型番172053-4に関する仕様情報を記載しております。

172053-4で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)