Weidmuller インターフェイスモジュール, 8 極 IDC、RJ45 タイプ

Weidmuller インターフェイスモジュール, 8 極 IDC、RJ45 タイプ
  • 数量スライド割引
通常単価:
3,409
通常出荷日:
5日目

・ケーブルサイズ = 22 → 26 AWG
・コンタクト数 = 8
・コネクタタイプ = IDC、RJ45
・取り付けタイプ = DINレールマウント
・定格電流 = 1A
・ケーブルCSA = 0.4 → 0.64mm2
・寸法 = 60 x 45 x 17.5mm
・深さ = 17.5mm
・長さ = 60mm
・最低使用温度 = -25℃

Weidmuller DINレール端子コンセント. Weidmullerのこの端子レールコンセントにより、敷設ケーブル、RJ45ケーブル、FOケーブルをSTコネクタに接続することができます。この端子レールコンセントは、すばやく簡単に取り付けられるようにクランプを内蔵しているため、TS35端子レールへの取り付けに適しています。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久 産業用/業務用SDカード PCシリーズ(4〜16GB)はこちら
    2、CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP (単線・二重シールド) 自由長 LANケーブルはこちら
    3、パネルマウント シールド付JJアダプタ(中継用ジャック) STP・CAT5eはこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

IE-XM-RJ45/IDC -8808360000

型番
IE-XM-RJ45/IDC -8808360000
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,409円

1個あり

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

Weidmuller インターフェイスモジュール, 8 極 IDC、RJ45 タイプの型番IE-XM-RJ45/IDC -8808360000のページです。
型番IE-XM-RJ45/IDC -8808360000に関する仕様情報を記載しております。

IE-XM-RJ45/IDC -8808360000で型番確定

Weidmuller インターフェイスモジュール, 8 極 IDC、RJ45 タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)