ステレオヘッドホンマイク/FAST MUSIC(TM) ホワイト

ステレオヘッドホンマイク/FAST MUSIC(TM) ホワイト
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,489
通常出荷日:
4日目

密閉しない装着感で、自然な音質。セミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのステレオヘッドホンマイクです。

【特長】
・セミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのステレオヘッドホンマイクです。
・かわいい・楽しい・カラフルをテーマに、"意外にいい音"が気軽に体験できるエントリーレーベルのFAST MUSIC(TM)です。
・ドライバーユニットの前後にダクトを設けたセミオープン構造で、こもりの無い自然な音質を実現します。また密閉しないので長時間の使用でも圧迫感が無く、周囲の音も聞こえるので安心です。
・耳にフィットし安定した装着感が得られるシリコンカバーが付いています。シリコンカバーは着脱が可能です。
・大口径φ13.6mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生します。
・絡みにくく耐性に優れたエラストマー素材のコードを採用しています。また、芯線にナイロン線を入れることで強度を上げています。
・コード長は、本体をカバンに入れていてもゆったり接続できる1.2mです。
・コンパクトに接続できる金メッキ「L型プラグ」を採用しています。
・φ3.5mm4極ミニジャックを持つスマートフォンに接続し、音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイク付きモデルです。
・マイクには着信応答/通話終了スイッチが付いています。
・※4極ミニプラグ方式のスマートフォン専用です。4極方式のスマートフォンでも一部対応しない機器があります。最新の対応情報は対応表でご確認ください。
・※Skype(TM)などのインターネット電話では、着信応答/通話終了スイッチは動作しません。
・※接続するスマートフォンによって、音楽・動画再生時のリモコン機能を使用できる場合があります。操作方法は各スマートフォンによって異なります。
・※アプリケーションによっては、着信応答/通話終了スイッチが動作しない場合があります。
【商品仕様】
・型式:セミオープン型、インナーイヤータイプ
・ドライバーユニット:ダイナミック型 φ13.6mm
・インピーダンス:32Ω
・音圧感度:97dB/mW
・最大入力:10mW
・再生周波数帯域:20Hz~20kHz
・コード:1.2m、Y型
・プラグ:φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)
・カラー:ホワイト
・質量:約8g (コード含まず)
・付属品:シリコンカバー(装着済) 取扱説明書
・保証期間:6カ月
・リモコンマイク対応機種:φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン、タブレット、ミュージックプレーヤーなど。※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
・JANコード:4549550102759

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EHP-F10IMAWH

型番
EHP-F10IMAWH
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,489円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

ステレオヘッドホンマイク/FAST MUSIC(TM) ホワイトの型番EHP-F10IMAWHのページです。
型番EHP-F10IMAWHに関する仕様情報を記載しております。

EHP-F10IMAWHで型番確定

ステレオヘッドホンマイク/FAST MUSIC(TM) ホワイトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)